Logo Nanotec
zh
  • English
  • 纳诺达克
  • 产品

SC4118 - 带集成插头的步进电机 - NEMA 17

说明
尺寸
文档
配件

SC系列电机配有集成插头 ,安装方便快捷。SC4118…ENO05K和ENO024K电机配有高分辨率编码器(4000增量/转),在精准定位和闭环应用中具有巨大优势。在标准情况下,A轴为扁轴(D向切割),由此可完美固定要移动的负载。

注意:由于结构上的改动,电机长度(SC4118系列...无编码器)由47.5 mm变为50.5 mm!改后的尺寸参见数据表。

SC4118L1804-EN

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Connection cable
ZK-JST-EHR-6-2M-S Connection cable
ZK-NOE1-10-500-S 编码器电缆
型号
型号 电流 保持转矩 长度"A" 重量 选件
A
SC4118L1804
Click to open article details
1.8 50 59 0.34
数据表/3D数据 SC4118L1804-ENO05K

SC4118L1804-ENO24K

 
技术参数
转子惯性矩
82 gcm²
绕组电阻
1.75 Ohm
电感/绕组
3.3 mH
保持转矩,单极
50 Ncm
 
配置
可能的选件:
SC4118L1804
变速箱 (33 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利