Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

PD6-C/CB: 高性能一体化直流伺服马达

  • 高极对数直流伺服 (步进伺服), NEMA 34, 最高保持力矩9.3 Nm
  • 低极对数直流伺服(直流无刷), 法兰尺寸80/86 mm, 最高输出功率534 W,峰值力矩5Nm
  • CANopen总线
  • 可通过USB进行配置
  • 6个数字输入口, 2 个模拟量输入口

PD6-C     PD6-CB

PD2-C/CB: 高性能一体化直流伺服马达

  • 高极对数直流伺服 (步进伺服), NEMA 17, 最高0.5 Nm保持力矩
  • 低极对数直流伺服(直流无刷), 法兰尺寸 42 mm, 最大输出功率105 W,峰值力矩 0.75 Nm
  • CANopen总线
  • 可通过USB进行配置
  • 6个数字输入口, 1个模拟量输入口

PD2-C     PD2-CB

服务

  • 通过NanoJEasy 2.0可按照特定应用要求进行编程
  • 下载目录及产品手册
  • 产品培训
  • 闭环动画
  • 常见问题
  • 关于纳诺达克

参展信息

FMB

8-10 November 2017, Bad Salzuflen Hall 20, Booth D34

[more]

电机选择助手

Stepper Motor Wizard

步进电机助手



最大 Nm
rpm

0.0 W

闭环

闭环动画:比较步进电机在开环和闭环模式中的运行性能

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号