个性化解决方案

对于ST、PD和DB系列的全部电机以及IP电机,订购数量在1个以上,即可进行标准轴加工。

相应产品可以通过配置器直接在线订购。

控制器技术

借助于步进电机控制器设计方面的长年经验,纳诺达克可按照最新的标准,为客户开发完整的控制器技术,从而完美集成至现有的机器方案中。

在SMCI系列的控制器中,纳诺达克执行了最新的技术标准。这些全新的特性(例如dspDrive®)确保步进电机的性能明显提高,运行噪音显著降低。


客户定制示例

对于ST、PD和DB系列的全部电机以及IP电机,订购数量在1个以上,即可进行标准轴加工。

相应产品可以通过配置器直接在线订购。

2轴控制器

图中所示的母板是按照客户要求定制的,它可连接两个SMCP33插入式电路板,在标准评估板的基础上研制而成。除了电机控制器外,母板上还集成有多个适用于不同电压和功率的开关输出端,以便对客户设备中的配件进行开关控制和供电。