标准轴

对于ST、PD和DB系列的全部电机以及IP电机,订购数量在1个以上,即可进行标准轴加工。

相应产品可以通过配置器直接在线订购。


短引出线

短引出线/电缆所产生的干扰源、地环流、信号反射和功率损耗极小,布线成本极低。在少量订购不带插头的引出线产品时,对标准长度的引出线进行定尺切割的附加成本并不大。若订购数量较大,即便需要为引出线增加非标配的插头,也几乎不存在附加成本。


长引出线

短引出线/电缆所产生的干扰源、地环流、信号反射和功率损耗极小,布线成本最低。 若出于空间原因无法将控制器安装在电机附近,同时又要避免使用额外的插头系统(以防止故障源增多)并降低安装和部件成本,将使用长引出线。长电缆在供货时通常带有一根热缩管,热缩管常配有电缆扎带。若订购数量较小,将通过焊接延长引出线,并用已通过UL认证的热缩管进行隔绝。若订购数量较大,对标准电机引出线进行延长将不会增加成本。若订购数量较大,即便需要为引出线增加非标配的插头,也几乎不存在附加成本。


引出线保护软管

纳诺达克标准保护软管已通过UL认证,有不同的直径可供选择,通常配有额外的电缆扎带。此外,纳诺达克还提供螺旋型保护软管或金属保护软管。这些保护软管用于防止机器和设备中的步进电机电缆受到机械损伤。


标记

除了常见的防擦标记,纳诺达克还提供不同的可擦写标记或标签,确保用户能够对产品进行清晰的追踪。某些电机尺寸以及带有附件的客户定制规格产品常常需要实施特殊的包装。为此,我们与客户商定:防摔、设计、批量包装、货品编号、合适的摆放、文字大小、承运商(UPS、DHL)等。


在电气调整领域,灵活、全面的预制电缆服务(适用于少量和大量生产带压接头的简单电缆直到带多接头的多股电缆)可提供迅速的电机安装可能。


插头预制

我们拥有多种标准压线工具(压线机可监控下述插头的压线力),由此可在订购数量不大时快速、灵活、可靠、低成本地预制配插头或芯线套。若订购数量较小的其它插头(采用压线技术或切割式接线端子技术)、绝缘或非绝缘芯线末端套(条装或者散装)、扁平插头或线鼻子,纳诺达克可手工制造产品或通过自制的合适压线工具进行生产。纳诺达克不仅提供极软的E-Cu圆形引出线(带多根单芯线,最大0.05mm²),若订购数量较大,我们还可生产不同芯线数量的排线以及各种各样的插头,例如Sub-D9/15插头(可配备经过车削加工的触头以满足更高的负荷要求,纳诺达克还可提供高密度插头)。

此外,纳诺达克还提供插接力和拉力不同的高极接插件。即便订购数量不大,纳诺达克也能够加工锁闭装置和上下游触头。


特定的电缆束

借助于电缆扎带(Tie Wrap)可制成特定的电缆束(其中通常包含电机的接地电缆),由此可方便地进行布线、将电缆引入电缆树和电缆井中、实现安全方便的固定。标准电缆扎带的使用温度为+ 105°,其燃烧性能符合UL-94V-2标准。若在电机附近安装了限位开关或其它的电气组件,这些电缆通常被固定在同一个电缆树中,以确保设备安装便捷。


成对绞合

成对绞合是电机和编码器电缆最为常用的集束方式。一般情况下,电流产生的电磁场会造成电气噪音,并对附近平行布设的芯线或电缆造成电容和电感耦合。通过将两根芯线绞合在一起,可使环绕的磁场形成相反的极性,从而相互抵消。由此,每一对芯线中所产生的电气噪音和相互耦合或干扰将被降至最低。


引出线保护软管

纳诺达克标准保护软管已通过UL认证,有不同的直径可供选择,通常配有额外的电缆扎带。此外,纳诺达克还提供螺旋型保护软管或金属保护软管。这些保护软管用于防止机器和设备中的步进电机电缆受到机械损伤。


屏蔽/屏蔽软管

由于开关功率和频率不断提高,设备部件和组件越来越难以在“电磁环境”中确保功能良好;布设越来越密集的电缆,也增加了相互干扰的可能性。为了应对这种发展变化,纳诺达克采用各种不同的屏蔽方式。屏蔽效果在很大程度上受到屏蔽材料和结构(光学遮盖)的影响。外部和内部电缆室中产生的磁场在屏蔽中形成电流,在理想情况下,该电流不会对电缆中的信号造成影响,同时也不允许磁场从内向外扩散。
一般情况下,屏蔽网型应在两侧以相同的面积布设在接地电位上,以便产生的平衡电流能够顺利流出,不会产生大的电位差或干扰磁场。纳诺达克IP54电机配有一个电缆螺纹端口,可选配电磁兼容保护功能。


电磁兼容性措施

除了前述电缆屏蔽外,还应当对部件(例如电机或电子装置)进行正确接地。为此,纳诺达克向客户提供各种各样的预制电缆,产品尺寸各异并配有合适的线鼻子。若前述电磁兼容措施在特定的频带无法达到要求的值,则宜使用合适的铁氧体。但应根据要过滤的频率小心地选择铁氧体,因为在削弱干扰信号的同时,过滤器频率范围中的有用信号常常也会被削弱。纳诺达克可按照客户要求提供不同版本的过滤器并将其集成至电缆中。为了测定铁氧体(铁氧体环、铁氧体套、带尼龙支架的铁氧体)的正确尺寸,建议实施电磁兼容性测量。铁氧体内径与电缆直径匹配程度越高,去干扰效果越好。通过采用多层套管,可以像使用分离式铁氧体一样增加电感,同时增大阻抗。


标签

若要用一块电路板控制较多数量的步进电机或无刷直流电机,建议在插头上做标记,以确保能够正确、便捷地实施布线。此外,若电机本体难以进行辨认,但服务人员却需要快速明确地识别出电机的分配情况,建议使用电缆标记或插头标签。纳诺达克电缆标记可抵御油料和化学品,有各种颜色、尺寸可供选用,能够被安装至指定位置上。


标记

除了常见的防擦标记,纳诺达克还提供不同的可擦写标记或标签,确保用户能够对产品进行清晰的追踪。某些电机尺寸以及带有附件的客户定制规格产品常常需要实施特殊的包装。为此,我们与客户商定:防摔、设计、批量包装、货品编号、合适的摆放、文字大小、承运商(UPS、DHL)等。


延长电缆

我们的商店向您提供适用于带JST插头电机的延长电缆


2维码

除了客户特定的货品编号外,电机上还可注明序列号、生产批次编号以及条形码(建议使用2维码)。


集成插头

若要在一个设备中使用多个电机,可使用带集成插头的步进电机ST4118..、ST5918…和ST6018..。(准确的插头类型,参见各步进电机数据表) 用不同长度的电缆连接步进电机和功率输出级或共用控制电路板的优点。该电机系列也能够使用不同长度的模塑插头(库存有货)。


其它电缆截面

若客户要求使用统一的插头系统、但插头却没有带标准粗细引出线(AWG)的规格可供选用时,纳诺达克将使用截面较小或较大的电缆、较细或较粗的极软E-Cu连接引出线。除了常见的0.08mm² - 4mm²(VDE、UL / CSA认证)的单引出线,纳诺达克还提供耐极端温度的引出线以及多芯电缆(带或不带屏蔽功能),产品可选配合适的软管。


正面引出线出口

在某些应用中,安装空间极为有限,外部电缆接头无法触及、连接不便或错综复杂,或者应用对设计提出了特定的要求;此时无法使用标准的90°电缆出口。早在15多年前,纳诺达克便开始向客户提供位于正面或后面的电缆出口,以使电机能方便、完美地集成至设备中,或达到更高的设计要求。


颜色不同的引出线

在更换电机供应商或采用统一的颜色编码时,将优先使用不同于标准颜色的引出线,以便能够方便地更换电机。


密封电缆套管

采用不同密封电缆套管的步进电机和无刷直流电机可获得更好的机械保护,从而满足机器兼容版本的常见要求。除了采用电缆套管或防弯套管的简单版本外,步进电机主要使用PG或米制螺纹接口以及Sub-D插头、极数不同的M12和M17插头,从而达到IP 54防护等级,某些特殊规格的防护等级甚至可达IP 65。
(参见IP防护等级电机)
IP电机所用的米制螺纹接口经过阳极氧化处理、涂有粉末涂层(采取密封措施后防护等级可达IP 68),并配有集成的电缆张力减轻装置。该接口主要适用于连接带屏蔽功能的各种铜电缆和导线,因为该屏蔽网型不仅起到机械固定的作用,低电阻的屏蔽触头还能实现最佳电磁兼容保护。