PD2-N4118L1804-IP-2 —  带集成控制器的 IP65 防护等级无刷直流伺服电动机(步进电机) – NEMA 17

供应情况

  • 库存 3
  • 100 后供应 05/07/2018 件。
配置

技术数据

  • 尺寸
  • 接口 RS485 
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 峰值电流 (RMS) 2.7 A
  • 数字输入端类型 5-25V 大范围 
  • 模拟输入端类型 -10 - +10 V 
  • 数字输出端类型 开漏(最大 30 V) 
  • 编码器类型
  • 长度“A”
  • IP 保护 (出轴端除外) IP65 
  • NEMA 17 
  • 保持转矩
  • 额定电流 (RMS) 1.8 A
  • 数字输入端数量
  • 模拟输入端数量
  • 数字输出
  • 带编码器  
  • 编码器分辨率 1024 每转周期
  • 重量 0.5 kg

尺寸

PD2-N4118-IP

转矩特征曲线

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

配件