PD2-N4118L1804-2 —  带集成控制器的无刷直流伺服电动机(步进电机) – NEMA 17

供应情况

  • 库存 3
  • 30 后供应 02/08/2018 件。
配置

技术数据

  • 尺寸
  • 接口 RS485 
  • 工作电压 12 V 直流 - 48 V 直流
  • 峰值电流 (RMS) 2.7 A
  • 数字输入端类型 5-25V 大范围 
  • 模拟输入端类型 -10 - +10 V 
  • 数字输出端类型 开漏(最大 30 V) 
  • 编码器类型
  • 长度“A”
  • NEMA 17 
  • 保持转矩
  • 额定电流 (RMS) 1.8 A
  • 数字输入端数量
  • 模拟输入端数量
  • 数字输出
  • 带编码器  
  • 编码器分辨率 1024 每转周期
  • 重量 0,42 kg

尺寸

PD2-N4118

转矩特征曲线

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

知识库

 

电机控制器和即插即用电机具有开路集电极输出。要切换负载或 PLC,需要如本电路图所示使用继电器。必须使用续流二极管。请注意所选电机控制器的最大切换电流或最大电压。您可以在相应手册中找到这些信息。

SMCI35:负载/PLC 不能与该电机控制器连接。

如果在固件更新失败之后不能再与电机控制器或电机进行通信,可以手动上传固件。

可供下载的固件更新:Firmwareupdate.zip

<img txdam="984" src="https://en.t3.nanotec.dev.1drop.de/uploads/RTEmagicC_FAQ4_EntstoerungbeiUeberkopplung.jpg.jpg" height="220" width="300" style="padding: 10px; float: left;" clickenlarge="1" alt="" />根据电缆类型、布线和长度的不同,24-V 控制信号可能会过耦合到相邻的控制线路。在具有宽范围输入 (5–24V) 的电机控制器中,这可能会导致第二个未激活的输入端被识别为高电位。为了防止这种情况而不改变布线(可能是一个相关过程),可以为使用的每个输入端提供以下抑制电路。不需要的输入端可以直接连接到电机控制器接地线。


配件

ZK-PD2N RS485 连接电缆
Z-K4700/50 充电电容
ZK-RS485-USB 转换器