Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

LSP15-LSP42 - LSP永磁步进电机线性执行

说明
尺寸
文档
配件

LSP线性伺服驱动装置以永磁步进电机为基础,其电机轴上刻有米制螺纹。由此,电机轴的转动可通过合适的螺母转化为线性运动。

执行机构可完成精确测量的调节作业,例如医疗和光学设备中传感器的跟踪和定位。它同样适用于执行夹紧、打开和关闭任务,并能对空调和控制器的阀门调节进行精准跟踪。

LSP1518M0104

LSP2575M0506

LSP3575M0206

LSP4275M0206

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
Nanolube 润滑剂
型号
型号 推力 进给速度 螺纹 长度"A" 选件 比较
N mm/s
LSP1518M0104-M2X0,4
Click to open article details
3 20 18 11
数据表/3D数据 LSP1518M0104-M2X0,4

 
技术参数
绕组电阻
170 Ohm
丝杠螺距
0.4 mm
重量
0.013 kg
电感/绕组
28 mH
电流/绕组
0.071 A
分辨率
20 µm/步
 
LSP2575M0506-M2X0,4
Click to open article details
10 15 28.5 15
数据表/3D数据 LSP2575M0506-M2X0,4

 
技术参数
绕组电阻
10 Ohm
丝杠螺距
0.4 mm
重量
0.0312 kg
电感/绕组
2 mH
电流/绕组
0.5 A
分辨率
8.3 µm/步
 
LSP3575M0206-M3X0,5
Click to open article details
40 10 28.5 22
数据表/3D数据 LSP3575M0206-M3X0,5

 
技术参数
绕组电阻
60 Ohm
丝杠螺距
0.5 mm
重量
0.094 kg
电感/绕组
45 mH
电流/绕组
0.22 A
分辨率
10 µm/步
 
LSP4275M0206-M3X0,5
Click to open article details
50 10 28.5 22
数据表/3D数据 LSP4275M0206-M3X0,5

 
技术参数
绕组电阻
70 Ohm
丝杠螺距
0.5 mm
重量
0.134 kg
电感/绕组
50.5 mH
电流/绕组
0.18 A
分辨率
10 µm/步
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号