Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

L59 - 带梯形螺纹/细牙螺纹的线性执行器

说明
尺寸
文档
配件

L5918系列电机可将步进电机的旋转运动转化为丝杠的线性运动。它能够低成本地实现高精度进给。此外,该驱动还可替代标准步进电机和尺寸为56mm的线性执行器。

线性执行器的推力可达1000 N。借助于合适的SMCI.. 系列微步距驱动器,可达到<0.01 mm/步的分辨率。由此,该执行机构也能适用于精密线性轴。

如需位置反馈,可选用带集成编码器的线性执行器。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

丝杠不在供货范围内。 合适的丝杠见配件选项卡的上部。

L5918

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
LSNUT-T10X2-F 螺母
LSNUT-T10X6-F 螺母
ZST10-6-200-1 丝杠
ZST10-6-300-1 丝杠
ZST10-2-200-1 丝杠
ZST10-6-1000 丝杠
ZST10-2-300-1 丝杠
ZST10-2-1050 丝杠
Nanolube 润滑剂
型号
型号 推力 进给速度 分辨率 电流 长度"A" 选件 比较
N mm/s µm/步 A
L5918S2008-T10X2
Click to open article details
800 70 10 2 51
数据表/3D数据 L5918S2008-T10X2

 
技术参数
绕组电阻
1.5 Ohm
重量
0.65 kg
电感/绕组
2.6 mH
轴衬长度"L"
25 mm
丝杠螺距
2 mm
最大轴向间隙
±0.07 mm
 
配置
可能的选件:
L5918S2008-T10X2
编码器 (2 型号)
L5918S2008-T10X6
Click to open article details
500 130 30 2 51
数据表/3D数据 L5918S2008-T10X6

 
技术参数
绕组电阻
1.5 Ohm
重量
0.65 kg
电感/绕组
2.6 mH
轴衬长度"L"
25 mm
丝杠螺距
6 mm
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
L5918S2008-T10X6
编码器 (2 型号)
L5918L3008-T10X2
Click to open article details
1000 80 10 3 76
数据表/3D数据 L5918L3008-T10X2

 
技术参数
绕组电阻
1 Ohm
重量
1 kg
电感/绕组
2.2 mH
轴衬长度"L"
25 mm
丝杠螺距
2 mm
最大轴向间隙
±0.07 mm
 
配置
可能的选件:
L5918L3008-T10X2
编码器 (2 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号