Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

LS41 - 线性执行器

说明
尺寸
文档
配件

全新的LS..线性伺服驱动装置 不仅能够大幅降低成本、节约线性系统的占用空间(因为使用该纳诺达克产品后,便可省去联轴器、轴承支点和安装成本),还能够提高整个微型线性轴的系统性能和可用性。
通过使用不同规格的电机和丝杠(订购数量>500个),可以便捷、低成本地扩展系统,满足新产品的要求。
当负载和额定载荷较小时,例如在对(光学、机械、声音等)测量值进行采样或扫描时,甚至可以省去直线导轨。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

合适的螺母参见配件/螺母

LS4118

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
LSNUT-T5X5-F 螺母
LSNUT-T6X1-F 螺母
LSNUT-T6X2-F 螺母
Nanolube 润滑剂
型号
型号 推力 进给速度 分辨率 长度"A" 选件 比较
N mm/s µm/步
LS4118S1404-T6x1
Click to open article details
350 40 5 32
数据表/3D数据 LS4118S1404-T6x1-75

LS4118S1404-T6x1-150

 
技术参数
绕组电阻
2 Ohm
重量
0.22/0.24 kg
电流/绕组
1.4 A
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
LS4118S1404-T6x1
编码器 (8 型号)
LS4118S1404-T6x2
Click to open article details
250 55 10 32
数据表/3D数据 LS4118S1404-T6x2-75

LS4118S1404-T6x2-150

 
技术参数
绕组电阻
2 Ohm
重量
0.22/0.24 kg
电流/绕组
1.4 A
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
LS4118S1404-T6x2
编码器 (8 型号)
LS4118S1404-T5x5
Click to open article details
120 65 25 32
数据表/3D数据 LS4118S1404-T5x5-75

LS4118S1404-T5x5-150

 
技术参数
绕组电阻
2 Ohm
重量
0.22/0.24 kg
电流/绕组
1.4 A
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
LS4118S1404-T5x5
编码器 (8 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号