Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

L41 - 细牙螺纹的线性执行器

说明
尺寸
文档
配件

通过高转矩步进电机与大螺距丝杠的结合, L41系列线性执行机构不仅具有极高的调节速度(或极短的定位时间),由于结构紧凑,其推力和拉力也很高。

较之于L4218系列,该全新电机的空心轴中装有结构已完成改进的PEEK(聚醚醚酮)轴衬。此外,该全新电机的价格便宜30%,可用性更高。 此外,全新的L4118系列产品的前方轴承法兰上还配有一个调节螺母,由此可方便地调节轴向间隙。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

丝杠不在供货范围内。 合适的丝杠见配件选项卡的上部。

L4118

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZSM6-1-200 丝杠
ZSM6-1-300 丝杠
ZST6-1-200-1 丝杠
ZST6-2-200-1 丝杠
ZST5-5-200-1 丝杠
ZSM6-1-1000 丝杠
ZST6-1-300-1 丝杠
ZST6-2-300-1 丝杠
ZST5-5-300-1 丝杠
ZST6-1-1050 丝杠
ZST6-2-1500 丝杠
ZST5-5-1050 丝杠
Nanolube 润滑剂
型号
型号 推力 进给速度 分辨率 电流 长度"A" 选件 比较
N mm/s µm/步 A
L4118S1404-M6X1
Click to open article details
300 20 5 1.4 31
数据表/3D数据 L4118S1404-M6X1

 
技术参数
绕组电阻
2 Ohm
重量
0.2 kg
电感/绕组
2.8 mH
轴衬长度"L"
15 mm
丝杠螺距
1 mm
最大轴向间隙
±0.08 mm
 
配置
可能的选件:
L4118S1404-M6X1
编码器 (6 型号)
L4118S1404-T6X1
Click to open article details
350 40 5 1.4 31
数据表/3D数据 L4118S1404-T6X1

 
技术参数
绕组电阻
2 Ohm
重量
0.2 kg
电感/绕组
2.8 mH
轴衬长度"L"
15 mm
丝杠螺距
1 mm
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
L4118S1404-T6X1
编码器 (6 型号)
L4118S1404-T6X2
Click to open article details
250 55 10 1.4 31
数据表/3D数据 L4118S1404-T6X2

 
技术参数
绕组电阻
2 Ohm
重量
0.2 kg
电感/绕组
2.8 mH
轴衬长度"L"
15 mm
丝杠螺距
2 mm
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
L4118S1404-T6X2
编码器 (6 型号)
L4118S1404-T5X5
Click to open article details
120 65 25 1.4 31
数据表/3D数据 L4118S1404-T5X5

 
技术参数
绕组电阻
2 Ohm
重量
0.2 kg
电感/绕组
2.8 mH
轴衬长度"L"
20 mm
丝杠螺距
5 mm
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
L4118S1404-T5X5
编码器 (6 型号)
L4118M1804-T6X1
Click to open article details
400 25 5 1.8 38
数据表/3D数据 L4118M1804-T6X1

 
技术参数
绕组电阻
1.1 Ohm
重量
0.24 kg
电感/绕组
1.85 mH
轴衬长度"L"
15 mm
丝杠螺距
1 mm
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
L4118M1804-T6X1
编码器 (6 型号)
L4118M1804-T6X2
Click to open article details
300 45 10 1.8 38
数据表/3D数据 L4118M1804-T6X2

 
技术参数
绕组电阻
1.1 Ohm
重量
0.24 kg
电感/绕组
1.85 mH
轴衬长度"L"
15 mm
丝杠螺距
2 mm
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
L4118M1804-T6X2
编码器 (6 型号)
L4118M1804-T5X5
Click to open article details
150 65 25 1.8 38
数据表/3D数据 L4118M1804-T5X5

 
技术参数
绕组电阻
1.1 Ohm
重量
0.24 kg
电感/绕组
1.85 mH
轴衬长度"L"
20 mm
丝杠螺距
5 mm
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
L4118M1804-T5X5
编码器 (6 型号)
L4118L1804-M6X1
Click to open article details
385 9 5 1.8 49
数据表/3D数据 L4118L1804-M6X1

 
技术参数
绕组电阻
1.75 Ohm
重量
0.34 kg
电感/绕组
3.3 mH
轴衬长度"L"
15 mm
丝杠螺距
1 mm
最大轴向间隙
±0.08 mm
 
配置
可能的选件:
L4118L1804-M6X1
编码器 (6 型号)
L4118L1804-T6X1
Click to open article details
450 37 5 1.8 49
数据表/3D数据 L4118L1804-T6X1

 
技术参数
绕组电阻
1.75 Ohm
重量
0.34 kg
电感/绕组
3.3 mH
轴衬长度"L"
15 mm
丝杠螺距
1 mm
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
L4118L1804-T6X1
编码器 (6 型号)
L4118L1804-T6X2
Click to open article details
350 50 10 1.8 49
数据表/3D数据 L4118L1804-T6X2

 
技术参数
绕组电阻
1.75 Ohm
重量
0.34 kg
电感/绕组
3.3 mH
轴衬长度"L"
15 mm
丝杠螺距
2 mm
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
L4118L1804-T6X2
编码器 (6 型号)
L4118L1804-T5X5
Click to open article details
250 60 25 1.8 49
数据表/3D数据 L4118L1804-T5X5

 
技术参数
绕组电阻
1.75 Ohm
重量
0.34 kg
电感/绕组
3.3 mH
轴衬长度"L"
20 mm
丝杠螺距
5 mm
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
L4118L1804-T5X5
编码器 (6 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号