Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

L35 - 细牙螺纹的线性执行器

说明
尺寸
文档
配件
Linear stepper motor in nema14 size

L35系列紧凑型线性执行器为纳诺达克的高效线性驱动器增加了35 mm(NEMA 14)的尺寸版本。该产品长度仅为34 mm,推力却高达140 N。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

丝杠不在供货范围内。 合适的丝杠见配件选项卡的上部。

L3518

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZST6-1-200-1 丝杠
ZST6-2-200-1 丝杠
ZST5-5-200-1 丝杠
ZST6-1-300-1 丝杠
ZST6-2-300-1 丝杠
ZST5-5-300-1 丝杠
ZST6-1-1050 丝杠
ZST6-2-1500 丝杠
ZST5-5-1050 丝杠
Nanolube 润滑剂
型号
型号 推力 进给速度 分辨率 电流 长度"A" 选件 比较
N mm/s µm/步 A
L3518S1204-T6X1
Click to open article details
240 50 5 1.2 34
数据表/3D数据 L3518S1204-T6X1

 
技术参数
绕组电阻
1.85 Ohm
重量
0.15 kg
电感/绕组
2 mH
轴衬长度"L"
20 mm
丝杠螺距
1 mm
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
L3518S1204-T6X1
编码器 (4 型号)
L3518S1204-T6x2
Click to open article details
160 100 10 1.2 34
数据表/3D数据 L3518S1204-T6x2

 
技术参数
绕组电阻
1.85 Ohm
重量
0.15 kg
电感/绕组
2 mH
轴衬长度"L"
20 mm
丝杠螺距
2 mm
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
L3518S1204-T6x2
编码器 (4 型号)
L3518S1204-T5X5
Click to open article details
85 250 25 1.2 34
数据表/3D数据 L3518S1204-T5X5

 
技术参数
绕组电阻
1.85 Ohm
重量
0.15 kg
电感/绕组
2 mH
轴衬长度"L"
20 mm
丝杠螺距
5 mm
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
L3518S1204-T5X5
编码器 (4 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号