Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

LS28 - 线性执行器

说明
尺寸
文档
配件

全新的LS..线性伺服驱动装置 是构建低成本、紧凑型线性系统的理想选择,因为使用该纳诺达克产品后,便可省去联轴器、轴承支点和安装成本。当负载和额定载荷较小时,例如在对测量值进行采样或扫描时,甚至可以省去直线导轨。通过使用不同规格的电机和丝杠(订购数量>500个),可以完美满足应用的要求。

优点:

 

  • 使用特殊的塑料螺母,因而免维护,带集成扭转止动器(须额外订购)
  • 电机采用双列滚珠轴承,因此无需使用额外的轴承
  • 线性运动行程可达55 mm
  • 自锁
  • 分辨率0.01 mm(1/1 - 步)

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

LS2818

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
LSNUT-T5X5-F 螺母
LSNUT-T6X1-F 螺母
LSNUT-T6X2-F 螺母
Nanolube 润滑剂
型号
型号 推力 进给速度 分辨率 长度"A" 选件 比较
N mm/s µm/步
LS2818S0604-T6x1-75
Click to open article details
60 20 5 31.5
数据表/3D数据 LS2818S0604-T6x1-75

 
技术参数
绕组电阻
5.6 Ohm
重量
0.13 kg
电流/绕组
0.67 A
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
LS2818S0604-T6x1-75
编码器 (7 型号)
LS2818S0604-T6x2-75
Click to open article details
60 20 10 31.5
数据表/3D数据 LS2818S0604-T6x2-75

 
技术参数
绕组电阻
5.6 Ohm
重量
0.13 kg
电流/绕组
0.67 A
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
LS2818S0604-T6x2-75
编码器 (7 型号)
LS2818S0604-T5x5-75
Click to open article details
30 100 25 31.5
数据表/3D数据 LS2818S0604-T5x5-75

 
技术参数
绕组电阻
5.6 Ohm
重量
0.13 kg
电流/绕组
0.67 A
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
LS2818S0604-T5x5-75
编码器 (7 型号)
LS2818L0604-T6x1-75
Click to open article details
120 30 5 50.5
数据表/3D数据 LS2818L0604-T6x1-75

 
技术参数
绕组电阻
9.2 Ohm
重量
0.28 kg
电流/绕组
0.67 A
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
LS2818L0604-T6x1-75
编码器 (7 型号)
LS2818L0604-T6x2-75
Click to open article details
120 30 10 50.5
数据表/3D数据 LS2818L0604-T6x2-75

 
技术参数
绕组电阻
9.2 Ohm
重量
0.28 kg
电流/绕组
0.67 A
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
LS2818L0604-T6x2-75
编码器 (7 型号)
LS2818L0604-T5x5-75
Click to open article details
60 140 25 50.5
数据表/3D数据 LS2818L0604-T5x5-75

 
技术参数
绕组电阻
9.2 Ohm
重量
0.28 kg
电流/绕组
0.67 A
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
LS2818L0604-T5x5-75
编码器 (7 型号)
LS2818L1404-T6x2-75
Click to open article details
140 40 10 50.5
数据表/3D数据 LS2818L1404-T6x2-75

 
技术参数
绕组电阻
2.3 Ohm
重量
0.28 kg
电流/绕组
1.4 A
最大轴向间隙
±0.05 mm
 
配置
可能的选件:
LS2818L1404-T6x2-75
编码器 (7 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号