Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

L28-A - 带梯形螺纹和直线导轨的线性执行器

说明
尺寸
文档

L28-A系列电机可将步进电机的旋转运动直接转化为线性运动。

该电机无需加装机械部件,即可实现高精度进给。 此外,该电机还可替代标准步进电机和尺寸为28mm的线性执行器。

通过高转矩步进电机与大螺距丝杠的结合, L2818系列线性执行机构不仅具有极高的调节速度(或极短的定位时间),由于结构紧凑,其推力和拉力也很高。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

L2818-A

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 推力 进给速度 长度"A" 选件 比较
N mm/s
L2818S0604-T5x5-A
Click to open article details
30 100 31.5
数据表/3D数据 L2818S0604-T5x5-A25

L2818S0604-T5x5-A50

 
技术参数
绕组电阻
5.6 Ohm
重量
0.26/0.39 kg
丝杠螺距
5 mm
分辨率
25 µm/步
外壳长度"B"
44/69 mm
电流/绕组
0.67 A
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
L2818S0604-T5x5-A
编码器 (6 型号)
L2818L0604-T5x5-A
Click to open article details
60 140 50.5
数据表/3D数据 L2818L0604-T5x5-A25

L2818L0604-T5x5-A50

 
技术参数
绕组电阻
9.2 Ohm
重量
0.34/0.39 kg
丝杠螺距
5 mm
分辨率
25 µm/步
外壳长度"B"
44/69 mm
电流/绕组
0.67 A
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
L2818L0604-T5x5-A
编码器 (6 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号