Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

L28 - 带梯形螺纹的线性执行器

说明
尺寸
文档
配件

通过高转矩步进电机与大螺距丝杠的结合, L28系列线性执行机构不仅具有极高的调节速度(或极短的定位时间),由于结构紧凑,其推力和拉力也很高。

此外,L2818系列产品的前方轴承法兰上还配有一个调节螺母,由此可方便地调节轴向间隙。

借助于合适的SMCI.. 系列微步距驱动器,可达到<0.01 mm/步的分辨率。由此,该执行机构也能适用于精密线性轴。

由于丝杠有效系数较高(>0.5),因此使用寿命长。如需位置反馈,可选用带集成编码器的线性执行机构。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

丝杠不在供货范围内。 合适的丝杠见配件选项卡的上部。

L2818

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZST5-2-200-1 丝杠
ZST5-2-300-1 丝杠
ZST5-5-200-1 丝杠
ZST5-2-1000 丝杠
ZST5-5-300-1 丝杠
ZST5-5-1050 丝杠
Nanolube 润滑剂
型号
型号 推力 进给速度 电流 长度"A" 选件 比较
N mm/s A
L2818S0604-T5X5
Click to open article details
30 100 0.67 31.5
数据表/3D数据 L2818S0604-T5X5

 
技术参数
绕组电阻
5.6 Ohm
重量
0.11 kg
电感/绕组
4 mH
丝杠螺距
5 mm
分辨率
25 µm/步
轴衬长度"L"
20 mm
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
L2818S0604-T5X5
编码器 (6 型号)
L2818L0604-T5X2
Click to open article details
115 20 0.67 50.5
数据表/3D数据 L2818L0604-T5X2

 
技术参数
绕组电阻
9.2 Ohm
重量
0.19 kg
电感/绕组
7.2 mH
丝杠螺距
2 mm
分辨率
10 µm/步
轴衬长度"L"
20 mm
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
L2818L0604-T5X2
编码器 (6 型号)
L2818L0604-T5X5
Click to open article details
60 140 0.67 50.5
数据表/3D数据 L2818L0604-T5X5

 
技术参数
绕组电阻
9.2 Ohm
重量
0.19 kg
电感/绕组
7.2 mH
丝杠螺距
5 mm
分辨率
25 µm/步
轴衬长度"L"
20 mm
最大轴向间隙
±0.1 mm
 
配置
可能的选件:
L2818L0604-T5X5
编码器 (6 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号