L2018S0604-T3,5x1-25 —  固定轴式线性执行器 - NEMA 8

非常紧凑的线性执行器,带线性滑块,尺寸为 NEMA 8 (20 mm)。定位时间短,推力大,使用寿命长。非常适用于医疗仪器中的紧凑型线性滑块和精密线性轴,或需要使用小型线性驱动进行格式调整的应用,例如显微镜台。

请注意:

  • 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。 
  • 应避免运行至固定的限位挡块。
配置

技术数据

  • 尺寸
  • 30 N
  • 电流/绕组 0.6 A/绕组
  • 每个绕组的电阻 6.5 Ohm
  • 最大轴向间隙 ±0.06 mm
  • 外壳长度“B”
  • 重量 0.09 kg
  • NEMA
  • 进给 40 mm/s
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步
  • 主轴节距 1 mm
  • 行程长度“A”
  • 长度“A”

尺寸

L2018-A