Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

L20-A - 带梯形螺纹和直线导轨的线性执行器

说明
尺寸
文档

带直线导轨的L20系列线性执行器成本低,将使用寿命长、结构尺寸极小、定位时间短、推力大的优点集于一身。

纳诺达克的L20系列产品尺寸仅为20 mm(NEMA 8),这在市场上几乎是独一无二的。通过这款以步进电机为基础的线性执行器,可完美构建结构紧凑的直线导轨和精密线性轴。

可能的应用领域包括:医疗技术;通过小型线性驱动器进行格式校准的任务,例如光学应用中的显微镜台。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

L2018-A

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 峰值 推力 进给速度 Stroke "A" 长度"A" 选件
N mm/s
L2018S0604-T3.5x1-25
Click to open article details
40 40 25 33
数据表/3D数据 L2018S0604-T3.5x1-25

 
技术参数
绕组电阻
6.5 Ohm
重量
0.09 kg
丝杠螺距
1 mm
分辨率
5 µm/步
外壳长度"B"
41 mm
电流/绕组
0.6 A
最大轴向间隙
±0.06 mm
 
配置
可能的选件:
L2018S0604-T3.5x1-25
编码器 (3 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号