Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

L20 - 带梯形螺纹的线性执行器

说明
尺寸
文档
配件

全新的L20线性执行器具有调节速度高、定位时间短、结构紧凑、推力和拉力大的优点。

优点:PEEK(聚醚醚酮)轴衬摩擦值低;产品的使用寿命长、成本低;通过轴承法兰中的螺母可方便地调节轴的轴向间隙。使用合适的SMCI系列微步距驱动器后,分辨率可达0.005 mm/步。

如需位置反馈,可选用带集成编码器的线性执行机构。

请注意:参数表中给出的力和输出功率基于一个约为 10% 至 20% 的占空比,且必须在数值较大时相应的降低。 更多信息,参见常见问题。应避免撞到固定的限位挡块。

丝杠不在供货范围内。合适的丝杠见配件选项卡的上部。

L2018

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZST3,5-1-200-1 丝杠
ZST3,5-1-500 丝杠
Nanolube 润滑剂
型号
型号 峰值 推力 进给速度 电流 长度"A" 选件
N mm/s A
L2018S0604-T3,5X1
Click to open article details
40 40 0.6 33
数据表/3D数据 L2018S0604-T3,5X1

 
技术参数
绕组电阻
6.5 Ohm
重量
0.06 kg
电感/绕组
2 mH
丝杠螺距
1 mm
分辨率
5 µm/步
轴衬长度"L"
5 mm
最大轴向间隙
±0.06 mm
 
配置
可能的选件:
L2018S0604-T3,5X1
编码器 (3 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号