L2018S0604-T3,5X1 —  带梯形丝杠的线性执行器 – NEMA 8

非常紧凑的线性执行器,尺寸为 NEMA 8 (20 mm),定位速度快、定位时间短、推力和拉力大。低摩擦的 PEEK 衬套、前部轴承法兰螺母可以更好地补偿轴向间隙。也可使用集成编码器来进行位置反馈。

请注意:

  • 数据表中列出的力和额定功率基于约 10% 至 20% 的占空比,必须将其相应降低才能获得更大的值。 
  • 应避免运行至固定的限位挡块。 
  • 配套丝杆可在 此处找到。
配置

技术数据

  • 尺寸
  • 30 N
  • 电流/绕组 0.6 A/绕组
  • 每个绕组的电阻 6.5 Ohm
  • 主轴节距 1 mm
  • 最大轴向间隙 ±0.06 mm
  • 重量 0.06 kg
  • NEMA
  • 进给 40 mm/s
  • 分辨率(µm/步) 5 µm/步
  • 每个绕组的电感 2 mH
  • 衬套长度“L” 5 mm
  • 长度“A”

尺寸

L2018

配件

ZST3,5-1-200-1 带梯形螺纹的丝杆
ZST3,5-1-500 带梯形螺纹的丝杆
NANOLUBE-50G 润滑剂