ASB42C048060-ENM —  IP65 防护等级直流无刷电机 - NEMA 17

NEMA 17 BLDC 电机 (42 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外)。带有用于电源和编码器的 M16 和 M12 接头。为了实现更高的转矩和更宽的性能范围,Nanotec 还提供具有相同结构的行星变速箱。

配置

技术数据

  • NEMA 17 
  • 额定功率 160 W
  • 额定转矩
  • 额定电流 4.63 A
  • 转矩常数 5.4 Ncm/A
  • 线间电阻 0.58 Ohm
  • IP 保护 (出轴端除外) IP65 
  • 编码器类型
  • 工作电压(编码器) 5 V
  • 重量 0.75 kg
  • 尺寸
  • 标称电压 48 V
  • 峰值转矩
  • 额定转速 6000 rpm
  • 转子的转动惯量 96 gcm²
  • 线间电感 1.21 mH
  • 带编码器  
  • 编码器电压
  • 长度“A”

尺寸

ASB42C048060-ENM

配件