Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ASB42 - 直流无刷电机 防护等级IP65

说明
尺寸
文档
配件

由于配有高能永久磁铁,ASB42系列3相无刷直流电机可适用于对平稳转动和使用寿命提出高要求的应用。该电机(无刷直流电机)的防护等级为IP 65(出轴端除外),其密封外壳能够防止湿气和灰尘侵入,该电机配有可用于功率输出和编码器的M16或M12接插件。

根据规格的不同,该系列电机的转矩可达0.25至0.5 NM,转速可达4000至14000 rpm。与所有其它的纳诺达克无刷直流电机相同,ASB42系列产品同样具有效率高、加速性能强的优点。

ASB系列无刷直流电机均配有集成的磁性编码器。这样一来,即便是在恶劣的工业环境中,也能确保定位精准。

ASB42C048060-ENM

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-M12-12-2M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-12-5M-1-PUR-S M12电缆
ZK-M12-12-2M-2-PUR-S M12电缆
ZK-M12-12-5M-2-PUR-S M12电缆
ZK-TW-4-2M 连接电缆
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 长度"A" 编码器电压 选件
W
A
V
ASB42C048060-ENM
Click to open article details
160 25 4.63 121 5
数据表/3D数据 ASB42C048060-ENM

 
技术参数
电阻(线到线)
0.58 Ohm
电感系数(线到线)
1.21 mH
转子惯性矩
96 gcm²
转矩常量
5.4 Ncm/A
重量
0.75 kg
额定转速
6000 rpm
额定电压
48 V
峰值电流
13.89 A
峰值转矩
75 Ncm
 
配置
可能的选件:
ASB42C048060-ENM
变速箱 (30 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号