IP 直流无刷电机

IP 直流无刷电机 的类别

ASB87 - IP65 防护等级直流无刷电机 - NEMA 34

NEMA 34 BLDC 电机 (86 mm),具有 IP65 防护等级(出轴端除外)。该电机不需要额外的霍尔传感器,因此具有良好的故障防护功能。参考信号与霍尔相位同步,可实现更精确的定位。为了实现更高的转矩和更宽的性能范围,Nanotec 还提供具有相同结构的行星变速箱。
  • 尺寸
  • NEMA 34 
  • 额定功率 250 W
  • 标称电压 48 V
  • 额定转速 3000 rpm
更多详情

直流无刷电机 – IP 直流无刷电机 产品列表