Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DB87 - 直流无刷电机

说明
尺寸
文档
配件
3-phase BLDC Motor DB87 220 to 660 Watts

DB57系列无刷直流电机的输出功率极高,由于配有两个高精密滚珠轴承,其使用寿命明显长于有刷直流电机。通过集成的霍尔传感器,可方便地进行转速控制;加装低成本的编码器后,无刷直流电机可扩展成大转速范围的高效伺服电机。 借助于高效的变速箱,该电机可满足应用的高转矩要求。

DB87

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZD-D56 减震器
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 额定转速 选件
W
A V rpm
DB87S01-S
Click to open article details
220 70 6.25 48 3000
数据表/3D数据 DB87S01-S

 
技术参数
电阻(线到线)
0.18 Ohm
电感系数(线到线)
0.35 mH
转子惯性矩
800 gcm²
转矩常量
11.2 Ncm/A
重量
1.85 kg
峰值电流
17.95 A
峰值转矩
201 Ncm
长度"A"
86 mm
 
配置
可能的选件:
DB87S01-S
编码器 (10 型号)
制动器 (3 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (41 型号)
DB87M01-S
Click to open article details
440 140 10.77 48 3000
数据表/3D数据 DB87M01-S

 
技术参数
电阻(线到线)
0.16 Ohm
电感系数(线到线)
0.48 mH
转子惯性矩
1600 gcm²
转矩常量
13 Ncm/A
重量
2.6 kg
峰值电流
32.31 A
峰值转矩
420 Ncm
长度"A"
113 mm
 
配置
可能的选件:
DB87M01-S
编码器 (10 型号)
制动器 (3 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (41 型号)
DB87L01-S
Click to open article details
660 210 17.95 48 3000
数据表/3D数据 DB87L01-S

 
技术参数
电阻(线到线)
0.07 Ohm
电感系数(线到线)
0.1 mH
转子惯性矩
2400 gcm²
转矩常量
11.7 Ncm/A
重量
4 kg
峰值电流
53.85 A
峰值转矩
630 Ncm
长度"A"
140 mm
 
配置
可能的选件:
DB87L01-S
编码器 (10 型号)
制动器 (3 型号)
轴加工 (1 型号)
变速箱 (41 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号