DB33S01 —  直流无刷电机

Small BLDC Motors DB33 7 Watts

供应情况

  • 库存 8
配置

技术数据

  • NEMA
  • 额定功率 7 W
  • 额定转矩 2.2 Ncm
  • 额定电流 0.56 A
  • 额定转速 3000 rpm
  • 转子的转动惯量 2.94 gcm²
  • 线间电感 7 mH
  • 重量 0.115 kg
  • 尺寸
  • 标称电压 24 V
  • 峰值转矩 6.6 Ncm
  • 峰值电流 (BLDC) 1.4 A
  • 转矩常数 4.6 Ncm/A
  • 线间电阻 12.4 Ohm
  • 长度“A”

尺寸

DB33