Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DB28 - 直流无刷电机

说明
尺寸
文档
Small 3-phase BLDC Motor DB28 6 to 16 Watts

DB28系列超紧凑型无刷直流电机不仅输出功率高、转动平稳,其寿命也明显高于直流电机。通过集成的霍尔传感器,可方便地进行转速控制;加装低成本的编码器后,无刷直流电机可扩展成大转速范围的高效伺服电机(链接DB-A)。选用合适的变速箱后,无刷直流电机还能够被用于需要更高转矩的应用中。

DB28

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 额定转速 选件
W
A V rpm
DB28S01
Click to open article details
6 0.5 0.51 15 8000
数据表/3D数据 DB28S01

 
技术参数
电阻(线到线)
8 Ohm
电感系数(线到线)
2 mH
转子惯性矩
2.35 gcm²
转矩常量
1.37 Ncm/A
重量
0.06 kg
峰值电流
2.5 A
峰值转矩
2.1 Ncm
长度"A"
28 mm
 
配置
可能的选件:
DB28S01
编码器 (7 型号)
DB28M01
Click to open article details
14 1.4 0.88 24 10000
数据表/3D数据 DB28M01

 
技术参数
电阻(线到线)
4.63 Ohm
电感系数(线到线)
1.6 mH
转子惯性矩
2.12 gcm²
转矩常量
1.6 Ncm/A
重量
0.082 kg
峰值电流
2.8 A
峰值转矩
4.2 Ncm
长度"A"
38 mm
 
配置
可能的选件:
DB28M01
编码器 (7 型号)
DB28L01
Click to open article details
16 5 1 24 3700
数据表/3D数据 DB28L01

 
技术参数
电阻(线到线)
4.67 Ohm
电感系数(线到线)
3.5 mH
转子惯性矩
5.98 gcm²
转矩常量
5 Ncm/A
重量
0.195 kg
峰值电流
3 A
峰值转矩
15 Ncm
长度"A"
77 mm
 
配置
可能的选件:
DB28L01
编码器 (7 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号