Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

DB22 - 直流无刷电机

说明
尺寸
文档
Small 3-phase BLDC Motor DB22 3,8 to 7,7 Watts

DB22系列小型无刷直流电机转速高、输出功率大,由于采用无刷结构,使用寿命长。通过集成的霍尔传感器,可方便地进行转速控制。借助于结构相同的行星齿轮箱,无刷直流电机可达到更高的转矩,从而使功率范围得到进一步扩展。

DB22

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 额定功率 额定力矩 额定电流 额定电压 额定转速 选件
W
A V rpm
DB22M01
Click to open article details
4 0.8 0.265 24 4800
数据表/3D数据 DB22M01

 
技术参数
电阻(线到线)
23 Ohm
电感系数(线到线)
6.2 mH
转子惯性矩
0.66 gcm²
转矩常量
3.02 Ncm/A
重量
0.07 kg
峰值电流
0.795 A
峰值转矩
2.4 Ncm
长度"A"
45 mm
 
配置
可能的选件:
DB22M01
变速箱 (3 型号)
DB22L01
Click to open article details
7.7 2.2 0.62 24 3500
数据表/3D数据 DB22L01

 
技术参数
电阻(线到线)
11.8 Ohm
电感系数(线到线)
4.2 mH
转子惯性矩
1.32 gcm²
转矩常量
3.55 Ncm/A
重量
0.12 kg
峰值电流
1.5 A
峰值转矩
5 Ncm
长度"A"
68 mm
 
配置
可能的选件:
DB22L01
变速箱 (3 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号