STF2818X0504-A —  超薄步进电机

Ultra-flat stepper motor STF2818

超薄高转矩步进电机,法兰大小 28x34 mm,高 0.9 mm,步距角(整步) 1.8°,转速可达 4500 rpm。特别适用于半导体行业的送料应用或搅拌器。<strong/>

请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。

配置

技术数据

  • NEMA
  • 每个绕组的电流 0.5 A/绕组
  • 单极性保持转矩 0.98 Ncm
  • 每个绕组的电阻 3.7 Ohm
  • 分辨率(°/步) 1.8 °/步
  • 重量 0.028 kg
  • 尺寸
  • 保持转矩 0.98 Ncm
  • 转子的转动惯量 1.7 gcm²
  • 每个绕组的电感 0.88 mH
  • 长度“A” 9.4 mm

尺寸

STF2818

转矩特征曲线

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}