Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ST11018 - 步进电机 - NEMA 42

说明
尺寸
文档

2相高转矩步进电机,尺寸NEMA 42(110 mm),步进角1.8°(整步)。 由于结构尺寸小、转矩高,该步进电机可完美完成直接驱动任务。

ST11018

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 电流/绕组 保持转矩 重量 长度"A" 选件 比较
A
ST11018S5504
Click to open article details
5.5 1170 5 99
数据表/3D数据 ST11018S5504-A

ST11018S5504-B

 
技术参数
转子惯性矩
5500 gcm²
绕组电阻
0.7 Ohm
电感/绕组
9.8 mH
保持转矩,单极
1170 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST11018S5504
编码器 (4 型号)
ST11018M6504
Click to open article details
6.5 2100 8.4 150
数据表/3D数据 ST11018M6504-A

ST11018M6504-B

 
技术参数
转子惯性矩
10900 gcm²
绕组电阻
1.15 Ohm
电感/绕组
15.2 mH
保持转矩,单极
2100 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST11018M6504
编码器 (4 型号)
ST11018L8004
Click to open article details
8 2500 11.7 201
数据表/3D数据 ST11018L8004-A

ST11018L8004-B

 
技术参数
转子惯性矩
16200 gcm²
绕组电阻
1 Ohm
电感/绕组
17.1 mH
保持转矩,单极
2500 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST11018L8004
编码器 (4 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号