Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ST8918 - 步进电机 - NEMA 34

说明
尺寸
文档

2相高转矩步进电机,尺寸Nema 34(86mm),步进角1.8°(整步)。由于结构尺寸小、转矩高,该步进电机可完美完成直接驱动任务。

我们可提供多种多样的客户定制轴和电缆规格以及特制产品,请参见个性化解决方案页面。

ST8918

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 电流/绕组 保持转矩 重量 长度"A" 选件 比较
A
ST8918S4508
Click to open article details
3.18 353.55 1.7 65
数据表/3D数据 ST8918S4508-A

ST8918S4508-B

 
技术参数
转子惯性矩
1000 gcm²
绕组电阻
0.6 Ohm
电感/绕组
1.9 mH
保持转矩,单极
250 Ncm
保持转矩,串联
353.55 Ncm
保持转矩,并联
353.55 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST8918S4508
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
ST8918M4508
Click to open article details
3.18 593.97 2.8 96
数据表/3D数据 ST8918M4508-A

ST8918M4508-B

 
技术参数
转子惯性矩
1900 gcm²
绕组电阻
0.66 Ohm
电感/绕组
3 mH
保持转矩,单极
420 Ncm
保持转矩,串联
593.97 Ncm
保持转矩,并联
593.97 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST8918M4508
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
ST8918M6708
Click to open article details
4.74 593.97 2.8 96
数据表/3D数据 ST8918M6708-A

ST8918M6708-B

 
技术参数
转子惯性矩
1900 gcm²
绕组电阻
0.45 Ohm
电感/绕组
2.6 mH
保持转矩,单极
420 Ncm
保持转矩,串联
593.97 Ncm
保持转矩,并联
593.97 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST8918M6708
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
ST8918L4508
Click to open article details
3.18 933.38 3.95 126
数据表/3D数据 ST8918L4508-A

ST8918L4508-B

 
技术参数
转子惯性矩
3000 gcm²
绕组电阻
1.1 Ohm
电感/绕组
6.3 mH
保持转矩,单极
660 Ncm
保持转矩,串联
933.38 Ncm
保持转矩,并联
933.38 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST8918L4508
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
ST8918L6708
Click to open article details
4.74 933.38 3.95 126
数据表/3D数据 ST8918L6708-A

ST8918L6708-B

 
技术参数
转子惯性矩
3000 gcm²
绕组电阻
0.54 Ohm
电感/绕组
2.7 mH
保持转矩,单极
660 Ncm
保持转矩,串联
933.38 Ncm
保持转矩,并联
933.38 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST8918L6708
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
ST8918D6708
Click to open article details
4.74 1202.08 5.4 156
数据表/3D数据 ST8918D6708-A

ST8918D6708-B

 
技术参数
转子惯性矩
4000 gcm²
绕组电阻
0.75 Ohm
电感/绕组
4.9 mH
保持转矩,单极
850 Ncm
保持转矩,串联
1202.08 Ncm
保持转矩,并联
1202.08 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST8918D6708
轴加工 (1 型号)
变速箱 (44 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号