ST6318F1004-A —  超薄步进电机

超薄高转矩步进电机,直径 63 mm,高 10 mm,高转矩,转速可达 5000 rpm。特别适用于半导体行业的送料应用或搅拌器。

请参见单个解决方案,了解众多自定义轴和电缆类型以及定制产品。

配置

技术数据

  • NEMA
  • 每个绕组的电流 1 A/绕组
  • 单极性保持转矩 6 Ncm
  • 每个绕组的电阻 3.8 Ohm
  • 分辨率(°/步) 1.8 °/步
  • 重量 0.095 kg
  • 尺寸
  • 保持转矩 6 Ncm
  • 转子的转动惯量 16 gcm²
  • 每个绕组的电感 2 mH
  • 长度“A” 9.6 mm

尺寸

ST6318

转矩特征曲线

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}