Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ST6318 - 超薄步进电机

说明
尺寸
文档

超薄(高度仅10 mm)2相高转矩步进电机,直径63 mm,转矩大,转速可达5000 rpm。结构尺寸和高速度是该步进电机被用于供料或搅拌器等应用的原因。

我们可提供宽泛的客户定制轴和电缆规格以及特制产品,请参见个性化解决方案页面。

ST6318

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 电流/绕组 保持转矩 重量 长度"A" 选件
A
ST6318F1004-A
Click to open article details
1 6 0.095 9.6
数据表/3D数据 ST6318F1004-A

 
技术参数
转子惯性矩
16 gcm²
绕组电阻
3.8 Ohm
电感/绕组
2 mH
保持转矩,单极
6 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
保持转矩,并联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST6318F1004-A
轴加工 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号