ST6018X3008-A –  步进电机 - NEMA 24

配置

技术数据

  • NEMA 24 
  • 相电流 3 A
  • 双极性保持转矩
  • 相电阻 0.68 Ohm
  • 分辨率 1.8 °/步
  • 重量
  • 尺寸
  • 单极性保持转矩
  • 转子的转动惯量 275 gcm²
  • 相电感 0.8 mH
  • 机身长度“A”

尺寸

ST6018
Creation in progress ...

力矩曲线

Recommended load limit:
Maximum short-term static load that may be reached when the service life is taken into account.
Recommended load limit
Continuous duty region
 
 
 
  • {{ attribute.label }}