Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ST6018 - 步进电机 - NEMA 24

说明
尺寸
文档

2相高转矩步进电机,尺寸NEMA24(60mm),步进角1.8°(整步)。 当钻孔样式相同时,该步进电机的尺寸( 60x60mm)稍大于ST5918系列的步进电机,但其功率明显更高,该电机轴长为8mm。

我们可提供广泛的客户定制轴和电缆规格以及特制产品,请参见个性化解决方案页面。

ST6018

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 电流/绕组 保持转矩 重量 长度"A" 选件 比较
A
ST6018X2008
Click to open article details
1.41 106.07 0.6 47
数据表/3D数据 ST6018X2008-A

ST6018X2008-B

 
技术参数
转子惯性矩
275 gcm²
绕组电阻
1.46 Ohm
电感/绕组
2.2 mH
保持转矩,单极
75 Ncm
保持转矩,串联
106.07 Ncm
保持转矩,并联
106.07 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST6018X2008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST6018X3008
Click to open article details
2.12 110.31 0.6 47
数据表/3D数据 ST6018X3008-A

ST6018X3008-B

 
技术参数
转子惯性矩
275 gcm²
绕组电阻
0.68 Ohm
电感/绕组
0.8 mH
保持转矩,单极
78 Ncm
保持转矩,串联
110.31 Ncm
保持转矩,并联
110.31 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST6018X3008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST6018M2008
Click to open article details
1.41 195.16 0.77 56
数据表/3D数据 ST6018M2008-A

ST6018M2008-B

 
技术参数
转子惯性矩
400 gcm²
绕组电阻
2 Ohm
电感/绕组
4.6 mH
保持转矩,单极
138 Ncm
保持转矩,串联
195.16 Ncm
保持转矩,并联
195.16 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST6018M2008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST6018M3008
Click to open article details
2.12 165.46 0.77 56
数据表/3D数据 ST6018M3008-A

ST6018M3008-B

 
技术参数
转子惯性矩
400 gcm²
绕组电阻
0.8 Ohm
电感/绕组
1.38 mH
保持转矩,单极
117 Ncm
保持转矩,串联
165.46 Ncm
保持转矩,并联
165.46 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST6018M3008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST6018K2008
Click to open article details
1.41 212.13 1.2 67
数据表/3D数据 ST6018K2008-A

ST6018K2008-B

 
技术参数
转子惯性矩
570 gcm²
绕组电阻
2.4 Ohm
电感/绕组
4.6 mH
保持转矩,单极
150 Ncm
保持转矩,串联
212.13 Ncm
保持转矩,并联
212.13 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST6018K2008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST6018L3008
Click to open article details
2.12 353.55 1.45 88
数据表/3D数据 ST6018L3008-A

ST6018L3008-B

 
技术参数
转子惯性矩
840 gcm²
绕组电阻
1.3 Ohm
电感/绕组
3.2 mH
保持转矩,单极
250 Ncm
保持转矩,串联
353.55 Ncm
保持转矩,并联
353.55 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST6018L3008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST6018D4508
Click to open article details
3.18 400.22 1.9 111
数据表/3D数据 ST6018D4508-A

ST6018D4508-B

 
技术参数
转子惯性矩
1100 gcm²
绕组电阻
0.75 Ohm
电感/绕组
1.4 mH
保持转矩,单极
283 Ncm
保持转矩,串联
400.22 Ncm
保持转矩,并联
400.22 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST6018D4508
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号