Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ST5918 - 步进电机 - NEMA 23

说明
尺寸
文档
配件

2相高转矩步进电机,尺寸Nema 23(56mm),步进角1.8°(整步)。该步进电机具有标准的结构尺寸,可装入线性轴或小型CNC机床中。

我们可提供包罗万象的客户定制轴和电缆规格以及特制产品,请参见个性化解决方案页面。

ST5918

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZD-DF56 减震器
ZD-D56 减震器
型号
型号 电流/绕组 保持转矩 重量 长度"A" 选件 比较
A
ST5918X1008
Click to open article details
0.71 53.74 0.49 41
数据表/3D数据 ST5918X1008-A

ST5918X1008-B

 
技术参数
转子惯性矩
135 gcm²
绕组电阻
5 Ohm
电感/绕组
5.4 mH
保持转矩,单极
38 Ncm
保持转矩,串联
53.74 Ncm
保持转矩,并联
53.74 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918X1008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918X2008
Click to open article details
1.41 53.74 0.49 41
数据表/3D数据 ST5918X2008-A

ST5918X2008-B

 
技术参数
转子惯性矩
135 gcm²
绕组电阻
1.2 Ohm
电感/绕组
1.3 mH
保持转矩,单极
38 Ncm
保持转矩,串联
53.74 Ncm
保持转矩,并联
53.74 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918X2008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918X3008
Click to open article details
2.12 53.74 0.49 41
数据表/3D数据 ST5918X3008-A

ST5918X3008-B

 
技术参数
转子惯性矩
135 gcm²
绕组电阻
0.5 Ohm
电感/绕组
0.54 mH
保持转矩,单极
38 Ncm
保持转矩,串联
53.74 Ncm
保持转矩,并联
53.74 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918X3008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918S1008
Click to open article details
0.71 98.99 0.65 51
数据表/3D数据 ST5918S1008-A

ST5918S1008-B

 
技术参数
转子惯性矩
275 gcm²
绕组电阻
6.2 Ohm
电感/绕组
7.5 mH
保持转矩,单极
70 Ncm
保持转矩,串联
98.99 Ncm
保持转矩,并联
98.99 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918S1008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918S2008
Click to open article details
1.41 98.99 0.65 51
数据表/3D数据 ST5918S2008-A

ST5918S2008-B

 
技术参数
转子惯性矩
275 gcm²
绕组电阻
1.5 Ohm
电感/绕组
2.6 mH
保持转矩,单极
70 Ncm
保持转矩,串联
98.99 Ncm
保持转矩,并联
98.99 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918S2008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918S3008
Click to open article details
2.12 98.99 0.65 51
数据表/3D数据 ST5918S3008-A

ST5918S3008-B

 
技术参数
转子惯性矩
275 gcm²
绕组电阻
0.72 Ohm
电感/绕组
0.9 mH
保持转矩,单极
70 Ncm
保持转矩,串联
98.99 Ncm
保持转矩,并联
98.99 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918S3008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918M1008
Click to open article details
0.71 124.45 0.7 56
数据表/3D数据 ST5918M1008-A

ST5918M1008-B

 
技术参数
转子惯性矩
300 gcm²
绕组电阻
6.9 Ohm
电感/绕组
14 mH
保持转矩,单极
88 Ncm
保持转矩,串联
124.45 Ncm
保持转矩,并联
124.45 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918M1008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918M2008
Click to open article details
1.41 124.45 0.7 56
数据表/3D数据 ST5918M2008-A

ST5918M2008-B

 
技术参数
转子惯性矩
300 gcm²
绕组电阻
1.7 Ohm
电感/绕组
2.5 mH
保持转矩,单极
88 Ncm
保持转矩,串联
124.45 Ncm
保持转矩,并联
124.45 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918M2008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918M3008
Click to open article details
2.12 124.45 0.7 56
数据表/3D数据 ST5918M3008-A

ST5918M3008-B

 
技术参数
转子惯性矩
300 gcm²
绕组电阻
0.7 Ohm
电感/绕组
1.3 mH
保持转矩,单极
88 Ncm
保持转矩,串联
124.45 Ncm
保持转矩,并联
124.45 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918M3008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918L1008
Click to open article details
0.71 186.68 1 76
数据表/3D数据 ST5918L1008-A

ST5918L1008-B

 
技术参数
转子惯性矩
480 gcm²
绕组电阻
8.8 Ohm
电感/绕组
19 mH
保持转矩,单极
132 Ncm
保持转矩,串联
186.68 Ncm
保持转矩,并联
186.68 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918L1008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918L2008
Click to open article details
1.41 186.68 1 76
数据表/3D数据 ST5918L2008-A

ST5918L2008-B

 
技术参数
转子惯性矩
480 gcm²
绕组电阻
2.4 Ohm
电感/绕组
5.1 mH
保持转矩,单极
132 Ncm
保持转矩,串联
186.68 Ncm
保持转矩,并联
186.68 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918L2008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918L3008
Click to open article details
2.12 186.68 1 76
数据表/3D数据 ST5918L3008-A

ST5918L3008-B

 
技术参数
转子惯性矩
480 gcm²
绕组电阻
1 Ohm
电感/绕组
2.2 mH
保持转矩,单极
132 Ncm
保持转矩,串联
186.68 Ncm
保持转矩,并联
186.68 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918L3008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5918L4508
Click to open article details
3.18 186.68 1 76
数据表/3D数据 ST5918L4508-A

ST5918L4508-B

 
技术参数
转子惯性矩
480 gcm²
绕组电阻
0.5 Ohm
电感/绕组
0.95 mH
保持转矩,单极
132 Ncm
保持转矩,串联
186.68 Ncm
保持转矩,并联
186.68 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST5918L4508
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号