Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ST5909 - 高分辨率步进电机 - NEMA 23

说明
尺寸
文档
配件

2相高转矩步进电机,尺寸Nema 23(56mm),步进角0.9°(整步)。若要在无编码器的开放式控制回路模式中达到更高的分辨率,建议使用该步进电机。

我们可提供多种多样的客户定制轴和电缆规格以及特制产品,请参见个性化解决方案页面。

ST5909

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZD-DF56 减震器
ZD-D56 减震器
型号
型号 电流/绕组 保持转矩 重量 长度"A" 选件 比较
A
ST5909X2508
Click to open article details
1.77 60.81 0.45 41
数据表/3D数据 ST5909X2508-A

ST5909X2508-B

 
技术参数
转子惯性矩
120 gcm²
绕组电阻
0.85 Ohm
电感/绕组
1.6 mH
保持转矩,单极
43 Ncm
保持转矩,串联
60.81 Ncm
保持转矩,并联
60.81 Ncm
电流/绕组,单极
2.5 A/绕组
电流/绕组,串联
1.77 A
电流/绕组,并联
3.54 A
 
配置
可能的选件:
ST5909X2508
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5909S1008
Click to open article details
0.71 101.82 0.65 51
数据表/3D数据 ST5909S1008-A

ST5909S1008-B

 
技术参数
转子惯性矩
275 gcm²
绕组电阻
6.6 Ohm
电感/绕组
13 mH
保持转矩,单极
72 Ncm
保持转矩,串联
101.82 Ncm
保持转矩,并联
101.82 Ncm
电流/绕组,单极
1 A/绕组
电流/绕组,串联
0.71 A
电流/绕组,并联
1.41 A
 
配置
可能的选件:
ST5909S1008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5909M2008
Click to open article details
1.41 104.65 0.7 56
数据表/3D数据 ST5909M2008-A

ST5909M2008-B

 
技术参数
转子惯性矩
300 gcm²
绕组电阻
1.8 Ohm
电感/绕组
4.5 mH
保持转矩,单极
74 Ncm
保持转矩,串联
104.65 Ncm
保持转矩,并联
104.65 Ncm
电流/绕组,单极
2 A/绕组
电流/绕组,串联
1.41 A
电流/绕组,并联
2.83 A
 
配置
可能的选件:
ST5909M2008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5909L1008
Click to open article details
0.71 179.61 1 76
数据表/3D数据 ST5909L1008-A

ST5909L1008-B

 
技术参数
转子惯性矩
480 gcm²
绕组电阻
8.6 Ohm
电感/绕组
23 mH
保持转矩,单极
127 Ncm
保持转矩,串联
179.61 Ncm
保持转矩,并联
179.61 Ncm
电流/绕组,单极
1 A/绕组
电流/绕组,串联
0.71 A
电流/绕组,并联
1.41 A
 
配置
可能的选件:
ST5909L1008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5909L2008
Click to open article details
1.41 179.61 1 76
数据表/3D数据 ST5909L2008-A

ST5909L2008-B

 
技术参数
转子惯性矩
480 gcm²
绕组电阻
2.4 Ohm
电感/绕组
6.7 mH
保持转矩,单极
127 Ncm
保持转矩,串联
179.61 Ncm
保持转矩,并联
179.61 Ncm
电流/绕组,单极
2 A/绕组
电流/绕组,串联
1.41 A
电流/绕组,并联
2.83 A
 
配置
可能的选件:
ST5909L2008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)
ST5909L3008
Click to open article details
2.12 179.61 1 76
数据表/3D数据 ST5909L3008-A

ST5909L3008-B

 
技术参数
转子惯性矩
480 gcm²
绕组电阻
1 Ohm
电感/绕组
2.6 mH
保持转矩,单极
127 Ncm
保持转矩,串联
179.61 Ncm
保持转矩,并联
179.61 Ncm
电流/绕组,单极
3 A/绕组
电流/绕组,串联
2.12 A
电流/绕组,并联
4.24 A
 
配置
可能的选件:
ST5909L3008
轴加工 (1 型号)
变速箱 (59 型号)
制动器 (3 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (1 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号