Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

GSGE80 - 蜗轮蜗杆变速箱

说明
尺寸
文档
配件

GSGE80系列蜗轮蜗杆变速箱不仅可用性高、输出轴能够90°移动,这种高效率的变速箱还具有自锁转矩。 当减速比高于50:1时,它可达到可靠的自锁转矩

GSGE80系列变速箱能够安装至尺寸为86x86mm(NEMA 34)的所有步进电机上。

蜗轮蜗杆变速箱出厂时已完成终身润滑,使用的是聚乙二醇基的高品质、使用寿命长的合成润滑剂,因此免维护。

由于补偿间隙相对较高(~1-2°),蜗轮蜗杆变速箱不适用于定位应用。

选配(商品见本页面的配件标签):

  • 双出轴(订购号:MG-DW-GSGE80)
  • 保护罩(订购号:MG-D-GSGE80)

请注意,GSGE变速箱只能随电机提供。您可通过配置器选择合适的变速箱。

GSGE80

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
双出轴 用于GSGE80
盖板 用于GSGE80
型号
型号 减速比 容许转矩 效率 扭转间隙 选件
Nm % ′ (弧分)
GSGE80-12.5-1
Click to open article details
12.5 61 80 <120
数据表/3D数据 GSGE80-12.5-1

 
技术参数
重量
3 kg
长度
151.5 mm
 
GSGE80-25-1
Click to open article details
25 64 68 <120
数据表/3D数据 GSGE80-25-1

 
技术参数
重量
3 kg
长度
151.5 mm
 
GSGE80-50-1
Click to open article details
50 64 50 <120
数据表/3D数据 GSGE80-50-1

 
技术参数
重量
3 kg
长度
151.5 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号