Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

GPLL - 经济型行星齿轮箱

说明
技术参数
尺寸
文档

如需在同等结构尺寸下通过变速箱提高转矩,GPLL系列经济型行星齿轮箱便是用户的理想选择。
在众多应用(例如输送驱动或沿一个旋转方向进行定位)中,稍稍增大扭转齿隙并不会造成显著的影响。众多控制器具有自动间隙调整功能(例如PD4-I...),能够以电子方式对补偿间隙进行补偿。

组合方式

  • GPLL22适用于ST20/28
  • GPLL40适用于ST41/42和DB42
  • GPLL52适用于ST57/59和DB56

请注意,GPLL变速箱只能随电机提供。您可通过配置器选择合适的变速箱。

GPLL22GPLL40GPLL52
配套电机ST20/28, DB28ST40/41/42, DB42ST57/58/59/60 DB57/87
径向/轴向轴负荷 (N)7/1030/50100/200
使用寿命*Lh10 > 1000 小时Lh10 > 1000 小时Lh10 > 1000 小时
运行温度-10 °C 至 +80 °C-10 °C 至 +80 °C-10 °C 至 +80 °C
最高驱动转速 9000 rpm9000 rpm9000 rpm

* 在载明的额定转矩和30°C下,使用寿命仅为标准值。在其它条件下,由于影响因素过多,无法做出准确说明。

GPLL22

GPLL40

GPLL52

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 减速比 容许转矩 效率 扭转间隙 选件
Nm % ′ (弧分)
GPLL22-5
Click to open article details
4.66 0.2 80 <150
数据表/3D数据 GPLL22-5

 
技术参数
重量
0.046 kg
长度"L"
21.8 mm
 
GPLL22-25
Click to open article details
25.2 0.3 70 <150
数据表/3D数据 GPLL22-25

 
技术参数
重量
0.051 kg
长度"L"
28 mm
 
GPLL22-90
Click to open article details
89.72 0.4 60 <150
数据表/3D数据 GPLL22-90

 
技术参数
重量
0.058 kg
长度"L"
34.2 mm
 
GPLL40-4
Click to open article details
4 0.5 80 <180
数据表/3D数据 GPLL40-4

 
技术参数
重量
0.191 kg
长度"L"
27.5 mm
 
GPLL40-14
Click to open article details
14 1 70 <180
数据表/3D数据 GPLL40-14

 
技术参数
重量
0.193 kg
长度"L"
34.2 mm
 
GPLL40-24
Click to open article details
24 1 70 <180
数据表/3D数据 GPLL40-24

 
技术参数
重量
0.193 kg
长度"L"
34.2 mm
 
GPLL40-49
Click to open article details
49 1.8 60 <180
数据表/3D数据 GPLL40-49

 
技术参数
重量
0.233 kg
长度"L"
40.9 mm
 
GPLL52-4
Click to open article details
4.33 1.5 80 <180
数据表/3D数据 GPLL52-4

 
技术参数
重量
0.475 kg
长度"L"
53 mm
 
GPLL52-15
Click to open article details
15.16 5 70 <180
数据表/3D数据 GPLL52-15

 
技术参数
重量
0.66 kg
长度"L"
68.5 mm
 
GPLL52-53
Click to open article details
53.08 10 60 <180
数据表/3D数据 GPLL52-53

 
技术参数
重量
0.85 kg
长度"L"
84 mm
 
GPLL52-100
Click to open article details
100.28 10 60 <180
数据表/3D数据 GPLL52-100

 
技术参数
重量
0.85 kg
长度"L"
84 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号