Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

GPLE80 - 精密行星齿轮箱

说明
技术参数
尺寸
文档

低间隙的纳诺达克行星齿轮箱采用传动技术的最新水平,按照DIN/ISO 9001标准完成加工制造。由于部件得到最小化和标准化,变速箱的效率极高。

优点:

  • 驱动转矩高
  • 抗扭曲性高
  • 扭转齿隙小
  • 允许的轴向和径向轴负荷高
  • 运转噪音低
  • 步进电机/变速箱安装方便

GPLE80变速箱单独提供,由客户自行安装。 安装说明书见本页面中的文件资料标签。

防护等级IP54
使用寿命*30000小时
配套电机Nema 34
运行温度-25 °C 至 90 °C
允许向/轴向轴负荷 (N)650/900(使用寿命* 10.000 小时: 750/1000 N)
最高驱动转速7000 rpm

* 在载明的额定转矩和30°C下,使用寿命仅为标准值。在其它条件下,由于影响因素过多,无法做出准确说明。

GPLE80

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 减速比 容许转矩 效率 扭转间隙 选件
Nm % ′ (弧分)
GPLE80-1S-3
Click to open article details
3 85 97 <7
数据表/3D数据 GPLE80-1S-3-F87

 
技术参数
重量
2.1 kg
长度
60.5 mm
 
GPLE80-1S-4
Click to open article details
4 115 97 <7
数据表/3D数据 GPLE80-1S-4-F87

 
技术参数
重量
2.1 kg
长度
60.5 mm
 
GPLE80-1S-5
Click to open article details
5 110 97 <7
数据表/3D数据 GPLE80-1S-5-F80

GPLE80-1S-5-F87

 
技术参数
重量
2.1 kg
长度
60.5 mm
 
GPLE80-1S-8
Click to open article details
8 50 97 <7
数据表/3D数据 GPLE80-1S-8-F87

 
技术参数
重量
2.1 kg
长度
60.5 mm
 
GPLE80-1S-10
Click to open article details
10 38 97 <7
数据表/3D数据 GPLE80-1S-10-F80

GPLE80-1S-10-F87

 
技术参数
重量
2.1 kg
长度
60.5 mm
 
GPLE80-2S-9
Click to open article details
9 130 95 <9
数据表/3D数据 GPLE80-2S-9-F87

 
技术参数
重量
2.6 kg
长度
77.5 mm
 
GPLE80-2S-12
Click to open article details
12 120 95 <9
数据表/3D数据 GPLE80-2S-12-F87

 
技术参数
重量
2.6 kg
长度
77.5 mm
 
GPLE80-2S-15
Click to open article details
15 110 95 <9
数据表/3D数据 GPLE80-2S-15-F87

 
技术参数
重量
2.6 kg
长度
77.5 mm
 
GPLE80-2S-16
Click to open article details
16 120 95 <9
数据表/3D数据 GPLE80-2S-16-F87

 
技术参数
重量
2.6 kg
长度
77.5 mm
 
GPLE80-2S-20
Click to open article details
20 120 95 < 9
数据表/3D数据 GPLE80-2S-20-F87

 
技术参数
重量
2.6 kg
长度
77.5 mm
 
GPLE80-2S-25
Click to open article details
25 110 95 <9
数据表/3D数据 GPLE80-2S-25-F80

GPLE80-2S-25-F87

 
技术参数
重量
2.6 kg
长度
77.5 mm
 
GPLE80-2S-32
Click to open article details
32 120 95 <9
数据表/3D数据 GPLE80-2S-32-F87

 
技术参数
重量
2.6 kg
长度
77.5 mm
 
GPLE80-2S-40
Click to open article details
40 110 95 <9
数据表/3D数据 GPLE80-2S-40-F87

 
技术参数
重量
2.6 kg
长度
77.5 mm
 
GPLE80-2S-64
Click to open article details
64 50 95 <9
数据表/3D数据 GPLE80-2S-64-F87

 
技术参数
重量
2.6 kg
长度
77.5 mm
 
GPLE80-3S-60
Click to open article details
60 110 91 <11
数据表/3D数据 GPLE80-3S-60-F87

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
95 mm
 
GPLE80-3S-80
Click to open article details
80 120 91 <11
数据表/3D数据 GPLE80-3S-80-F87

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
95 mm
 
GPLE80-3S-100
Click to open article details
100 120 91 <11
数据表/3D数据 GPLE80-3S-100-F87

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
95 mm
 
GPLE80-3S-120
Click to open article details
120 110 91 <11
数据表/3D数据 GPLE80-3S-120-F87

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
95 mm
 
GPLE80-3S-160
Click to open article details
160 120 91 <11
数据表/3D数据 GPLE80-3S-160-F87

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
95 mm
 
GPLE80-3S-256
Click to open article details
256 120 91 <11
数据表/3D数据 GPLE80-3S-256-F87

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
95 mm
 
GPLE80-3S-320
Click to open article details
320 110 91 <11
数据表/3D数据 GPLE80-3S-320-F87

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
95 mm
 
GPLE80-3S-512
Click to open article details
512 50 91 <11
数据表/3D数据 GPLE80-3S-512-F87

 
技术参数
重量
3.1 kg
长度
95 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号