Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

GPLE22 - 精密行星齿轮箱

说明
技术参数
尺寸
文档

低间隙的纳诺达克行星齿轮箱采用传动技术的最新水平,按照DIN/ISO 9001标准完成加工制造。由于部件得到最小化和标准化,变速箱的效率极高。

优点:

  • 驱动转矩高
  • 抗扭曲性高
  • 扭转齿隙小
  • 允许的轴向和径向轴负荷高
  • 运转噪音低
  • 步进电机/变速箱安装方便

请注意,GPLE22变速箱只能随电机提供。您可通过配置器选择合适的变速箱。

防护等级 IP43
使用寿命* 10000小时
配套电机 Nema 8, 11, 17
运行温度 -25 C° 至 90 °C
允许向/轴向轴负荷 (N) 20/20
惯性转矩 kg mm2 0.09
最高驱动转速 4500 rpm

*在载明的额定转矩和30°C下,使用寿命仅为标准值。在其它条件下,由于影响因素过多,无法做出准确说明。

GPLE22

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 减速比 容许转矩 效率 扭转间隙 选件
Nm % ′ (弧分)
GPLE22-2S-9
Click to open article details
9 1.5 80 <55
数据表/3D数据 GPLE22-2S-9

 
技术参数
重量
0.1 kg
长度
34 mm
 
GPLE22-2S-12
Click to open article details
12 1.5 80 <55
数据表/3D数据 GPLE22-2S-12

 
技术参数
重量
0.1 kg
长度
34 mm
 
GPLE22-2S-15
Click to open article details
15 1.5 80 <55
数据表/3D数据 GPLE22-2S-15

 
技术参数
重量
0.1 kg
长度
34 mm
 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号