Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

BKE - 制动器

说明
技术参数
尺寸
文档
Brake BKE

纳诺达克安全制动器配有结构紧凑的法兰,安装便捷。制动器采用电磁方式通风,用于满足下述应用要求:在最短的时间内对移动质量进行减速或按照定义条件进行制动,且所产生的制动力矩在断电时仍然存在。

要保持最大的制动力,需在调试前以及最长4周的时间间隔执行一次磨合过程。建议:转速200 rpm;打开制动器,然后每0.5秒关闭制动器一次,完成5个循环。

BRAKE-BKE-0,4-5,0BRAKE-BKE-1,0-6,35BRAKE-BKE-2,0-6,35
电气数据24 V DC / 8 W24 V DC / 10 W24 V DC / 11 W
接通/关断时间10 ms / 6 ms12 ms / 6 ms25 ms / 6 ms
轮毂钻孔 ... H8配2个AM3x4埋头螺钉钻孔 ... H8配2个AM3x4埋头螺钉钻孔 ... H8配2个AM4x6埋头螺钉
固定通过4个M3螺钉通过4个M3螺钉通过4个M3螺钉
连接引出线 L = 400 mm引出线 L = 400 mm引出线 L = 400 mm

 

 

 

BKE-0.4-5.0

BKE-1.0-6.35

BKE-2.0-6.35

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information
型号
型号 保持转矩 轴径 尺寸 重量 选件
Brake-BKE-0,4-5,0
Click to open article details
40 5 32 0.08
数据表/3D数据 Brake-BKE-0,4-5,0

 
Brake-BKE-1,0-6,35
Click to open article details
100 6.35 34 0.11
数据表/3D数据 Brake-BKE-1,0-6,35

 
Brake-BKE-2,0-6,35
Click to open article details
200 6.35 42 0.185
数据表/3D数据 Brake-BKE-2,0-6,35

 

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号