丝杆

丝杆 的类别

带梯形螺纹的丝杆 – 丝杆 – Nanotec

带梯形螺纹的丝杆 - 用于线性执行器

梯形丝杆的牙侧角为 30°,特别适合用作驱动丝杆。在快速运动中,大螺距丝杆是最佳选择,而小螺距应在传输大作用力时选用。商品编号包括标称直径和螺距。提供各种螺距、长度和直径。 请使用我们的表格订购自定义丝杆。
  • 螺距  - 
  • 标准轴向间隙 0.03 mm - 0.1 mm
  • 最大轴向间隙
  • 抗拉强度 760 2
更多详情
带 ACME 螺纹的丝杆 – 丝杆 – Nanotec

带 ACME 螺纹的丝杆

带 ACME 螺纹的丝杆的牙侧角为 29°,非常适合用作驱动丝杆。大螺距丝杆用于快速运动,而小螺距丝杆应在大作用力时选用。提供各种螺距、长度和直径。 请使用我们的表格订购自定义丝杆。
  • 螺距  - 
  • 标准轴向间隙 0.1 mm
  • 最大轴向间隙 ±0.1 mm
  • 抗拉强度 760 2
更多详情

丝杆和螺母 – 丝杆 产品列表

请稍候,产品查找器正在加载...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
转矩 [Nm]/{{curve.comparePoint | number : 2}}rpm 转速 [rpm]/{{curve.comparePoint | number : 2}}Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
力 [N]/{{curve.comparePoint | number : 2}}mm/s 速度 [mm/s]/{{curve.comparePoint | number : 2}}N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
说明/帮助

{{pfinder.totalResults}} 结果

显示