丝杆

丝杆 的类别

带梯形螺纹的丝杆 – 丝杆 – Nanotec

带梯形螺纹的丝杆 - 用于线性执行器

梯形丝杆的牙侧角为 30°,特别适合用作驱动丝杆。在快速运动中,大螺距丝杆是最佳选择,而小螺距应在传输大作用力时选用。商品编号包括标称直径和螺距。提供各种螺距、长度和直径。 请使用我们的表格订购自定义丝杆。
  • 螺距  - 
  • 标准轴向间隙 0.03 mm - 0.1 mm
  • 最大轴向间隙
  • 丝杆长度  - 
  • 抗拉强度 760 2
更多详情
带 ISO 公制螺纹的丝杆 – 丝杆 – Nanotec

带 ISO 公制螺纹的丝杆 - 用于线性执行器

带公制螺纹的丝杆的外边缘呈锥形,牙侧角为 60°。该螺纹形状用于精确定位应用所需的极小螺距。直径用毫米表示并用“M”标记。提供各种螺距、长度和直径。 请使用我们的表格订购自定义丝杆。
  • 螺距
  • 标准轴向间隙 0.03 mm
  • 最大轴向间隙 ±0.08 mm
  • 丝杆长度  - 
  • 抗拉强度 760 2
更多详情
带 ACME 螺纹的丝杆 – 丝杆 – Nanotec

带 ACME 螺纹的丝杆

带 ACME 螺纹的丝杆的牙侧角为 29°,非常适合用作驱动丝杆。大螺距丝杆用于快速运动,而小螺距丝杆应在大作用力时选用。提供各种螺距、长度和直径。 请使用我们的表格订购自定义丝杆。
  • 螺距  - 
  • 标准轴向间隙 0.1 mm
  • 最大轴向间隙 ±0.1 mm
  • 丝杆长度  - 
  • 抗拉强度 760 2
更多详情

丝杆和螺母 – 丝杆 产品列表