LSA281S10-A-UGFC-152 —  External Linear Actuator - NEMA 8 新建

供应情况

  • 库存 9

技术数据

  • 尺寸
  • 轴端 单 
  • 进给 40 mm/s
  • Thread Diameter 3.5 mm
  • 分辨率 5 µm/步
  • 每个绕组的电感 2.6 mH
  • Screw Length "L"
  • 重量 0.054 kg
  • NEMA
  • 46 N
  • 每个绕组的电流 0.6 A/绕组
  • 主轴节距 1 mm
  • 每个绕组的电阻 6.4 Ohm
  • 最大轴向间隙 ±0.05 mm
  • 长度“A”

尺寸

LSA20-A

转矩特征曲线

{{axis.legendLabel}}
{{dataRow.datarowName}}  

配件

LSNUT-ZERO3,5X1 消隙螺母