Logo Nanotec
zh
  • English
  • German
  • USA

ST4118 - 步进电机 - NEMA 17

说明
尺寸
文档
配件

2相高转矩步进电机,尺寸Nema 17(42mm),步进角1.8°(整步)。这款步进电机具有流行的尺寸,因此成为众多应用中成本最低的解决方案。

我们可提供包罗万象的客户定制轴和电缆规格以及特制产品,请参见个性化解决方案页面。

ST4118

请点击下面列表中的产品下载数据表。

Further Product Information

客户定制的轴和电缆规格,请参见个性化解决方案;更多产品信息,参见常见问题页面。
合适的开关电源参见此处。

型号 说明 PDF
ZK-JST-VL-4 带XHP插头的线缆
ZK-JST-VL-6 带XHP插头的线缆
ZD-DF40 减震器
ZD-D40 减震器
型号
型号 电流/绕组 保持转矩 重量 长度"A" 选件 比较
A
ST4118X0404
Click to open article details
0.4 17 0.15 26
数据表/3D数据 ST4118X0404-A

ST4118X0404-B

 
技术参数
转子惯性矩
20 gcm²
绕组电阻
24 Ohm
电感/绕组
36 mH
保持转矩,单极
17 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118X0404
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118X1404
Click to open article details
1.4 9 0.15 26
数据表/3D数据 ST4118X1404-A

ST4118X1404-B

 
技术参数
转子惯性矩
20 gcm²
绕组电阻
2 Ohm
电感/绕组
1.6 mH
保持转矩,单极
9 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118X1404
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118S0206
Click to open article details
0.16 21.21 0.2 31
数据表/3D数据 ST4118S0206-A

ST4118S0206-B

 
技术参数
转子惯性矩
38 gcm²
绕组电阻
75 Ohm
电感/绕组
53 mH
保持转矩,单极
15 Ncm
保持转矩,串联
21.21 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118S0206
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118S0406
Click to open article details
0.25 22.63 0.2 31
数据表/3D数据 ST4118S0406-A

ST4118S0406-B

 
技术参数
转子惯性矩
38 gcm²
绕组电阻
30 Ohm
电感/绕组
21.7 mH
保持转矩,单极
16 Ncm
保持转矩,串联
22.63 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118S0406
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118S0706
Click to open article details
0.49 22.63 0.2 31
数据表/3D数据 ST4118S0706-A

ST4118S0706-B

 
技术参数
转子惯性矩
38 gcm²
绕组电阻
7.6 Ohm
电感/绕组
6.8 mH
保持转矩,单极
16 Ncm
保持转矩,串联
22.63 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118S0706
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118S1006
Click to open article details
0.67 21.21 0.2 31
数据表/3D数据 ST4118S1006-A

ST4118S1006-B

 
技术参数
转子惯性矩
38 gcm²
绕组电阻
3.9 Ohm
电感/绕组
2.8 mH
保持转矩,单极
15 Ncm
保持转矩,串联
21.21 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118S1006
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118S1404
Click to open article details
1.4 20 0.2 31
数据表/3D数据 ST4118S1404-A

ST4118S1404-B

 
技术参数
转子惯性矩
38 gcm²
绕组电阻
2 Ohm
电感/绕组
3.6 mH
保持转矩,单极
20 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118S1404
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118M0406
Click to open article details
0.28 39.6 0.24 38
数据表/3D数据 ST4118M0406-A

ST4118M0406-B

 
技术参数
转子惯性矩
57 gcm²
绕组电阻
30 Ohm
电感/绕组
25 mH
保持转矩,单极
28 Ncm
保持转矩,串联
39.6 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118M0406
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118M0706
Click to open article details
0.49 39.6 0.24 38
数据表/3D数据 ST4118M0706-A

ST4118M0706-B

 
技术参数
转子惯性矩
57 gcm²
绕组电阻
9.5 Ohm
电感/绕组
8 mH
保持转矩,单极
28 Ncm
保持转矩,串联
39.6 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118M0706
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118M0906
Click to open article details
0.64 39.6 0.24 38
数据表/3D数据 ST4118M0906-A

ST4118M0906-B

 
技术参数
转子惯性矩
57 gcm²
绕组电阻
5.7 Ohm
电感/绕组
5 mH
保持转矩,单极
28 Ncm
保持转矩,串联
39.6 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118M0906
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118M1206
Click to open article details
0.85 39.6 0.24 38
数据表/3D数据 ST4118M1206-A

ST4118M1206-B

 
技术参数
转子惯性矩
57 gcm²
绕组电阻
3.1 Ohm
电感/绕组
2.9 mH
保持转矩,单极
28 Ncm
保持转矩,串联
39.6 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118M1206
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118M1404
Click to open article details
1.4 24 0.24 38
数据表/3D数据 ST4118M1404-A

ST4118M1404-B

 
技术参数
转子惯性矩
57 gcm²
绕组电阻
1.2 Ohm
电感/绕组
1.7 mH
保持转矩,单极
24 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118M1404
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118M1804
Click to open article details
1.8 28 0.24 38
数据表/3D数据 ST4118M1804-A

ST4118M1804-B

 
技术参数
转子惯性矩
57 gcm²
绕组电阻
1.1 Ohm
电感/绕组
1.85 mH
保持转矩,单极
28 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118M1804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118L0804
Click to open article details
0.8 50 0.34 49
数据表/3D数据 ST4118L0804-A

ST4118L0804-B

 
技术参数
转子惯性矩
83 gcm²
绕组电阻
9.3 Ohm
电感/绕组
17 mH
保持转矩,单极
50 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118L0804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118L1206
Click to open article details
0.85 49.5 0.34 49
数据表/3D数据 ST4118L1206-A

ST4118L1206-B

 
技术参数
转子惯性矩
82 gcm²
绕组电阻
3.3 Ohm
电感/绕组
3.4 mH
保持转矩,单极
35 Ncm
保持转矩,串联
49.5 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118L1206
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118L1804
Click to open article details
1.8 50 0.34 49
数据表/3D数据 ST4118L1804-A

ST4118L1804-B

 
技术参数
转子惯性矩
83 gcm²
绕组电阻
1.75 Ohm
电感/绕组
3.3 mH
保持转矩,单极
50 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118L1804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118L3004
Click to open article details
3 50 0.34 49
数据表/3D数据 ST4118L3004-A

ST4118L3004-B

 
技术参数
转子惯性矩
82 gcm²
绕组电阻
0.63 Ohm
电感/绕组
1.03 mH
保持转矩,单极
50 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118L3004
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118D1804
Click to open article details
1.8 80 0.5 60
数据表/3D数据 ST4118D1804-A

ST4118D1804-B

 
技术参数
转子惯性矩
102 gcm²
绕组电阻
3 Ohm
电感/绕组
7 mH
保持转矩,单极
80 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118D1804
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)
ST4118D3004
Click to open article details
3 80 0.5 60
数据表/3D数据 ST4118D3004-A

ST4118D3004-B

 
技术参数
转子惯性矩
102 gcm²
绕组电阻
1.1 Ohm
电感/绕组
2.7 mH
保持转矩,单极
80 Ncm
保持转矩,串联
0 Ncm
 
配置
可能的选件:
ST4118D3004
轴加工 (1 型号)
变速箱 (36 型号)
制动器 (2 型号)
编码器 (10 型号)
减震器 (2 型号)

Nanotec Electronics (ChangZhou) Co.,Ltd., 69 Kunlun Road,New District,ChangZhou City, JiangSu Province, 213022 P.R.China, 电子邮箱: info@cn.nanotec.com, 版权 © 1995-2016 归 Nanotec Electronic GmbH & Co KG 所有,保留所有权利, 备案/许可证编号为:苏ICP备17030359号

  备案/许可证编号为:苏公网安备 32041102000493号