GPLL —  经济型行星变速箱

GPLL 的类别

GPLL22 – GPLL – Nanotec

GPLL22 - 经济型行星变速箱

适用于 Nanotec ST20 和 ST28 步进电机以及 DB28 系列直流无刷电机的变速箱,具有各种长度和减速比。  请注意:GPLL22 变速箱必须随同电机订购。 
  • 减速比 4.66  - 89.72 
  • 额定输出转矩 0.2 Nm - 0.4 Nm
  • 效率 60 % - 80 %
  • 背隙(弧分) 150 ´
更多详情
GPLL40 – GPLL – Nanotec

GPLL40 - 经济型行星变速箱

适用于 Nanotec ST41 和 ST42 步进电机以及 DB42 系列直流无刷电机的变速箱,具有各种长度和减速比。  请注意:GPLL40 变速箱必须随同电机订购。 
  • 减速比 4  - 49 
  • 额定输出转矩 0.5 Nm - 1.8 Nm
  • 效率 60 % - 80 %
  • 背隙(弧分) 180 ´
更多详情
GPLL52 – GPLL – Nanotec

GPLL52 - 经济型行星变速箱

适用于 Nanotec ST57、ST58、ST59 和 ST60 步进电机以及 DB57 和 DB87 系列直流无刷电机的变速箱,具有各种长度和减速比。  请注意:GPLL52 变速箱必须随同电机订购。 
  • 减速比 4.33  - 100.28 
  • 额定输出转矩 1 Nm - 10 Nm
  • 效率 60 % - 80 %
  • 背隙(弧分) 180 ´
更多详情

经济型行星变速箱 – GPLL 产品列表