GPLEP - 精密行星变速箱

GPLEP - 精密行星变速箱 的类别

GPLEP50 – GPLEP - 精密行星变速箱 – Nanotec

GPLEP50 - 精密行星变速箱

适用于 NEMA 17 (42 mm) 电机的变速箱,具有各种长度和减速比。 请注意:如果要将这个变速箱连接到 6.35 mm 轴的电机上,还必须订购隔套 MK-DH-6,35-8。请参阅“配件”。
  • 减速比 5  - 25 
  • 额定输出转矩 5 Nm - 13 Nm
  • 效率 95 % - 97 %
  • 背隙(弧分) 15 ´ - 19 ´
更多详情
GPLEP70 – GPLEP - 精密行星变速箱 – Nanotec

GPLEP70 - 精密行星变速箱

适用于 NEMA 23 (56 mm) 和 NEMA 24 (60 mm) 电机的变速箱,具有各种长度和减速比。 请注意:如果要将这个变速箱连接到具有 8 mm 轴的电机上,还必须订购隔套 MK-DH-8-11。请参阅“配件”。
  • 减速比 5  - 25 
  • 额定输出转矩 15 Nm - 30 Nm
  • 效率 95 % - 97 %
  • 背隙(弧分) 10 ´ - 12 ´
更多详情

精密行星变速箱 – GPLEP - 精密行星变速箱 产品列表