GPLE - 精密行星变速箱

GPLE - 精密行星变速箱 的类别

GPLE40 - 精密行星变速箱

适用于 NEMA 17 (42 mm)、NEMA 23 (56 mm) 和 NEMA 24 (60 mm) 电机的变速箱。  请注意:GPLE40 变速箱可由用户自行安装。安装说明可以在产品页的“下载”中找到。
  • 减速比 3  - 512 
  • 额定输出转矩 5 Nm - 20 Nm
  • 效率 91 % - 97 %
  • 背隙(弧分) 15 ´ - 22 ´
更多详情

GPLE60 - 精密行星变速箱

适用于 NEMA 23 (56 mm)、NEMA 24 (60 mm) 和 NEMA 34 (86 mm) 电机的变速箱。  请注意: GPLE60 变速箱可由用户自行安装。安装说明可以在产品页的“下载”中找到。  如果要将这个变速箱连接到具有 8 mm 轴的电机上,还必须订购隔套 MK-DH-8-11。请参阅“配件”。
  • 减速比 3  - 512 
  • 额定输出转矩 15 Nm - 44 Nm
  • 效率 91 % - 97 %
  • 背隙(弧分) 10 ´ - 15 ´
更多详情

GPLE80 - 精密行星变速箱

适用于 NEMA 34 (86 mm) 电机的变速箱,具有各种长度和减速比。 请注意:GPLE80 变速箱可由用户自行安装。安装说明可以在产品页的“下载”中找到。 
  • 减速比 3  - 512 
  • 额定输出转矩 38 Nm - 130 Nm
  • 效率 91 % - 97 %
  • 背隙(弧分) 7 ´ - 11 ´
更多详情

精密行星变速箱 – GPLE - 精密行星变速箱 产品列表