NanoJ Easy —  适用于步进电机、控制器和即插即用电机的软件

NanoJ Easy

使用基于 Java 编程语言的 NanoJ Easy,可以储存完整的时序控制程序。本编程指南是一份简短入门示例。

Latest Version

All Versions

版本 操作系统 固件 手册 Compatible products
Windows XP, Vista, 7, 8, 10
07.09.2011
Windows 6
30.042008

知识库

通过适用于 CANopen 的  NanoCAN 软件,您可以轻松设置波特率、SDO 和 PDO 等初始化参数。 NanoCAN 是用于测试、故障排除或固件更新的有用工具。 NanoJ Easy 是在我们的仪器中实现 PLC 功能的小而有用的工具(仅适用于串行通信)。该软件基于 Java 编程语言。程序并行于固件在后台运行。 所提供的功能包括读取输入、位置或状态信息。利用此信息,可以触发反应,比如启动或停止配置文件、更改速度或设置输出。 
更多详情
某一用户采用 SMCI47-S-2 和 Nanopro 来控制索引冲孔机冲孔刀的精确进给。他们希望对解决方案进行自动化改造,使集成在生产线中的 PLC 能够行进至各个冲孔位置。新命令的示教继续在笔记本电脑上进行。而 SMCI47-S 中输入和输出端的功能则通过 NanoJ 进行编程,从而确保上级 PLC 能够非常容易地配置程序。为了进行索引冲孔,设备必须能够行进至多达 31 个不同的索引位置,每个位置的长度都单独可调。这些位置由机器调整师通过 Nanopro 保存在电机控制器的单个定位记录中。PLC 通过 SMCI47-S 的五个数字输入端对精度进给进行控制,基准开关则连接在电机控制器的第六个输入端上: INPUT 1-"Emergency off" 2-"Next position" 3-"Start reference run" 4-"Move back to last position"...
更多详情
NanoJ V1 Endswitch Speedmode 通过该程序,电机可以使用限位开关在速度、模拟或操纵杆模式下停止。 4 KB ...
更多详情