反射式编码器

反射式编码器 的类别

NOE1 – 反射式编码器 – Nanotec

NOE1 - 反射式编码器

尺寸为 20 x 26 x 10 mm 的编码器,适用于 BLDC 电机和步进电机。每转 500 至 2,000 个脉冲。具有最佳同步性,即使在低速下也是如此。带有集成式线性驱动芯片,抗干扰性强。 请注意:该编码器只能作为组合商品供应,并且必须由 Nanotec 安装。
  • 编码器分辨率 500 每转周期 - 2000 每转周期
  • 工作电压(编码器) 5 V
  • 指引  
  • 线性驱动芯片  
  • 轴直径  - 
更多详情
NOE2 – 反射式编码器 – Nanotec

NOE2 - 反射式编码器

尺寸为 31 x 37 x 11.5 mm 的编码器,适用于步进电机和 BLDC 电机以及 L41 和 L59 线性执行器。提供 5 V 或 24 V 版本。每转 1,000 至 16,000 个脉冲。具有最佳同步性,即使在低速下也是如此。带有集成式线性驱动芯片,抗干扰性强。 请注意:该编码器只能作为组合商品供应,并且必须由 Nanotec 安装。
  • 编码器分辨率 1000 每转周期 - 4000 每转周期
  • 工作电压(编码器) 5 V - 24 V
  • 指引  
  • 线性驱动芯片  
  • 轴直径  - 
更多详情

编码器 – 反射式编码器 产品列表