光学编码器

光学编码器 的类别

WEDS/WEDL – 光学编码器 – Nanotec

WEDS/WEDL - 光学编码器

WEDx5541 编码器具有 5 V TTL 信号(A 和 B)以及指引信号 I。它们可选配线性驱动芯片;除了正向信号之外,它们还提供反转信号,从而增加距离超过 50cm 时的抗干扰性。如需配套电缆,请参阅“配件”。  请注意:通过我们的在线配置程序,WEDS/WEDL 编码器可以采用预先安装、作为安装套件进行改造或作为替换零件供用户安装的形式供您订购。
  • 编码器分辨率 500 每转周期 - 1000 每转周期
  • 工作电压(编码器) 5 V
  • 指引  
  • 线性驱动芯片 / 
  • 轴直径  - 
更多详情
NTO3 – 光学编码器 – Nanotec

NTO3 - 光学编码器

适用于 5 mm 或 6.35 mm B-轴的编码器。带有集成式线性驱动芯片,抗干扰性强。现货供应 2000 CPR 和 5000 CPR 分辨率产品;其他分辨率产品可应要求提供。  请注意:该编码器只能作为组合商品供应,并且必须由 Nanotec 安装。
  • 编码器分辨率 2000 每转周期 - 5000 每转周期
  • 工作电压(编码器) 5 V
  • 指引  
  • 线性驱动芯片  
  • 轴直径  - 
更多详情

编码器 – 光学编码器 产品列表