蜗轮蜗杆传动装置

蜗轮蜗杆传动装置 的类别

GSGE60 - 蜗轮蜗杆传动装置

适用于 NEMA 23 (56 mm) 和 NEMA 24 (60 mm) 电机以及 ST6018 系列步进电机的变速箱,具有各种减速比。 请注意: GSGE60 变速箱必须随同电机订购且在交货时配以空心轴。带有键的输出轴和装配材料均包含在供货范围内。
  • 减速比 5  - 50 
  • 额定输出转矩 11 Nm - 35.8 Nm
  • 效率 36 % - 82 %
  • 背隙(弧分) 120 ´
更多详情

GSGE80 - 蜗轮蜗杆传动装置

适用于 NEMA 34 (86 mm) 电机的变速箱,具有各种减速比。 请注意: GSGE80 变速箱必须随同电机订购且在交货时配以空心轴。包含带有键的输出轴和装配材料。
  • 减速比 12.5  - 50 
  • 额定输出转矩 62.3 Nm - 67.3 Nm
  • 效率 39 % - 72 %
  • 背隙(弧分) 120 ´
更多详情

变速箱 – 蜗轮蜗杆传动装置 产品列表